카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 134.7-D - Connecting clamps
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Connecting clamps
Connecting clamps for tubes
GN 134.7
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/16/1_connecting_clamps_for_tubes/gn_134_7/gn_134_7_d.prj},{NB=Connecting clamps GN 134.7-V30-V30-D-SW},{CODE=GN.44457},{DESCRIPTION=GN 134.7-V30-V30-D-SW},{DIM01=30x30},{DIM02=30x30},{DIM03=M8},{DIM04=M8},{S11=30},{S22=30},{D11=8},{D22=8},{DIM05=3.5},{DIM06=50},{DIM07=79.5},{DIM08=68},{DIM09=33.5},{VERS=2},{DIM10=GN 911-M8-35},{WEIGHT=295}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
s1
ⁿ/ₐ
DIM02
s2
ⁿ/ₐ
DIM03
d1
ⁿ/ₐ
DIM04
d2
ⁿ/ₐ
DIM05
d5
[mm]
DIM06
k
[mm]
DIM07
l1
[mm]
DIM08
l2
[mm]
DIM09
m
[mm]
DIM10
d2 Clamping kit
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
Connecting clamps GN 134....
GN.44451
GN 134.7-V25-V25-D-SW
25x25
25x25
M8
M8
3.5
50
79.5
68
33.5
GN 911-M8-35
407
Connecting clamps GN 134....
GN.44457
GN 134.7-V30-V30-D-SW
30x30
30x30
M8
M8
3.5
50
79.5
68
33.5
GN 911-M8-35
295
Connecting clamps GN 134....
GN.44463
GN 134.7-V40-V40-D-SW
40x40
40x40
M12
M10
6.5
76
125.0
98
55.0
GN 911-M10-63
1055
Connecting clamps GN 134....
GN.44469
GN 134.7-V50-V50-D-SW
50x50
50x50
M12
M10
6.5
76
125.0
98
55.0
GN 911-M10-63
909
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성