카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
RE.F8-WH - Technopolymer wheels
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Wheels
Technopolymere wheels
RE.F8-WH
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/14/2_technopolymere_wheels/re_f8_wh/re_f8_wh_asmtab.prj},{NB=Technopolymer wheels RE.F8-125-SSL-WH},{CODE=449461},{DESCRIPTION=RE.F8-125-SSL-WH},{DIM01=125},{DIM02=-},{DIM03=73},{DIM04=87},{DIM05=45},{DIM06=182},{DIM07=135},{DIM08=110},{DIM09=11},{DIM10=105},{DIM11=51},{DIM12=-},{DIM13=4000},{DIM14=6500},{WEIGHT=3510},{L3=45},{VERS=2},{VER=1},{VER1=45},{PPATH=assemblies/re_f8_wh_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d4
[mm]
DIM03
l1
[mm]
DIM04
l2
[mm]
DIM05
l3
[mm]
DIM06
H
[mm]
DIM07
B
[mm]
DIM08
L
[mm]
DIM09
s
ⁿ/ₐ
DIM10
b1
[mm]
DIM11
b3
[mm]
DIM12
R
[mm]
DIM13
Rolling resistance
[N]
DIM14
Dynamic carrying capacity
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Technopolymer wheels RE.F...
449481
RE.F8-125-PSL-WH
125
11
80
-
45
182
135
110
-
105
-
-
4000
6500
3510
Technopolymer wheels RE.F...
449482
RE.F8-150-PSL-WH
150
11
80
-
45
210
135
110
-
105
-
-
4550
7500
3740
Technopolymer wheels RE.F...
449483
RE.F8-200-PSL-WH
200
11
80
-
50
252
135
110
-
105
-
-
6500
9000
4220
Technopolymer wheels RE.F...
449461
RE.F8-125-SSL-WH
125
-
73
87
45
182
135
110
11
105
51
-
4000
6500
3510
Technopolymer wheels RE.F...
449462
RE.F8-150-SSL-WH
150
-
73
87
45
210
135
110
11
105
60
-
4550
7500
3740
Technopolymer wheels RE.F...
449463
RE.F8-200-SSL-WH
200
-
73
87
50
252
135
110
11
105
70
-
6500
9000
4220
Technopolymer wheels RE.F...
449471
RE.F8-125-SSF-WH
125
-
73
87
45
182
135
110
11
105
51
157
4000
6500
3510
Technopolymer wheels RE.F...
449472
RE.F8-150-SSF-WH
150
-
73
87
45
210
135
110
11
105
60
157
4550
7500
3740
Technopolymer wheels RE.F...
449473
RE.F8-200-SSF-WH
200
-
73
87
50
252
135
110
11
105
70
157
6500
9000
4220
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성