카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
RE.F2-N - Soft polyurethane wheels
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Wheels
Injected polyurethane wheels
RE.F2-N
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/14/1_injected_polyurethane_wheels/re_f2_n/re_f2_n_asmtab.prj},{NB=Soft polyurethane wheels RE.F2-100-PSL-N},{CODE=452466},{DESCRIPTION=RE.F2-100-PSL-N},{DIM01=100},{DIM02=45},{DIM03=60},{DIM04=40},{DIM05=128},{DIM06=100},{DIM07=85},{DIM08=9},{DIM09=75},{DIM10=80},{DIM11=-},{DIM12=-},{DIM13=3000},{DIM14=2000},{WEIGHT=690},{X=1},{PPATH=assemblies/re_f2_n_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
l1
[mm]
DIM03
l2
[mm]
DIM04
l3
[mm]
DIM05
H
[mm]
DIM06
B
[mm]
DIM07
L
[mm]
DIM08
s
[mm]
DIM09
b1
[mm]
DIM10
b2
[mm]
DIM11
b3
[mm]
DIM12
R
[mm]
DIM13
Rolling resistance
[N]
DIM14
Dynamic carrying capacity
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Soft polyurethane wheels ...
452466
RE.F2-100-PSL-N
100
45
60
40
128
100
85
9
75
80
-
-
3000
2000
690
Soft polyurethane wheels ...
452426
RE.F2-100-SSL-N
100
45
60
40
128
100
85
9
75
80
37
-
3000
2000
940
Soft polyurethane wheels ...
452446
RE.F2-100-SSF-N
100
45
60
40
128
100
85
9
75
80
37
120
3000
2000
1080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성