카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
FM Kit - Fast mounting kit
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Accessories for hydraulic system
Column level indicators
FM Kit
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/13/4_column_level_indicators/kit_f_m_hcx/kit_f_m_hcx_asmtab.prj},{NB=Fast mounting kit Kit Fast Mounting HCX.76-M10},{CODE=31801},{DESCRIPTION=Kit Fast Mounting HCX.76-M10},{DIM01=16.0},{DIM02=1.5},{DIM03=4.7},{DIM04=4.7},{DIM05=6.3},{DIM06=7 },{NDM=10.000},{KDM=8.160},{PPATH=kit_f_m_hcx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
[mm]
DIM02
h1 min traduzione mancante
[mm]
DIM03
h1 max traduzione mancante
[mm]
DIM04
With O-Ring
[mm]
DIM05
With O-Ring
[mm]
DIM06
Maximum tightening torque
[Nm]
Fast mounting kit Kit Fas...
31801
Kit Fast Mounting HCX.76-...
16.0
1.5
4.7
4.7
6.3
7
Fast mounting kit Kit Fas...
31811
Kit Fast Mounting HCX.127...
17.5
1.5
4.7
4.7
6.3
7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성