카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
HCX-SST - Column level indicators
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Accessories for hydraulic system
Column level indicators
HCX-SST
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/13/4_column_level_indicators/hcx_inox/hcx_inox_asmtab.prj},{NB=Column level indicators HCX.127/T-AR-SST-M12},{CODE=11358-R},{DESCRIPTION=HCX.127/T-AR-SST-M12},{DIM01=127},{DIM02=M12},{DIM03=23},{DIM04=18},{DIM05=31},{DIM06=161},{DIM07=80},{DIM08=23},{DIM09=17.0},{DIM10=12.5},{DIM11=127.0},{DIM12=0 ÷ 100},{DIM13=32 ÷ 210},{DIM14=12},{WEIGHT=138},{NDM=12.000},{KDM=9.853},{TYP=2.000},{PPATH=hcx_inox_asmtpl.prj},{F=6.000},{A=2.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
f
[mm]
DIM02
d
ⁿ/ₐ
DIM03
A
[mm]
DIM04
B
[mm]
DIM05
C
[mm]
DIM06
L
[mm]
DIM07
e
[mm]
DIM08
m
[mm]
DIM09
r
[mm]
DIM10
d'-0.2
[mm]
DIM11
f'±0.2
[mm]
DIM12
Thermometer
[°C]
DIM13
Thermometer
[°F]
DIM14
C
[Nm]
WEIGHT
Weight
[g]
Column level indicators H...
11343
HCX.76-SST
76
M10
22
16
27
106
40
18
15.5
10.5
76.0
-
-
12
87
Column level indicators H...
11348-R
HCX.76/T-AR-SST-M10
76
M10
22
16
27
106
40
18
15.5
10.5
76.0
20 ÷ 100
68 ÷ 210
12
87
Column level indicators H...
11353
HCX.127-INOX
127
M12
23
18
31
161
80
23
17.0
12.5
127.0
-
-
12
138
Column level indicators H...
11358-R
HCX.127/T-AR-SST-M12
127
M12
23
18
31
161
80
23
17.0
12.5
127.0
0 ÷ 100
32 ÷ 210
12
138
Column level indicators H...
11363
HCX.254-SST
254
M12
21
18
35
290
203
26
18.5
12.5
254.0
-
-
10
185
Column level indicators H...
11368-R
HCX.254/T-AR-SST-M12
254
M12
21
18
35
290
203
26
18.5
12.5
254.0
0 ÷ 100
32 ÷ 210
10
185
Column level indicators H...
11448-R
HCX.76/TB-AR-SST-M10
76
M10
22
16
27
106
40
18
15.5
10.5
76.0
20 ÷ 100
68 ÷ 210
12
87
Column level indicators H...
11458-R
HCX.127/TB-AR-SST-M12
127
M12
23
18
31
161
80
23
17.0
12.5
127.0
0 ÷ 100
32 ÷ 210
12
138
Column level indicators H...
11468-R
HCX.254/TB-AR-SST-M12
254
M12
21
18
35
290
203
26
18.5
12.5
254.0
0 ÷ 100
32 ÷ 210
10
185
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성