카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
HCX-E-STL - Column level indicators with MIN level electrical sensor and temperature electrical probe
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Accessories for hydraulic system
Column level indicators
HCX-E-STL
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/13/4_column_level_indicators/hcx_e_stl/hcx_e_stl_asmtab.prj},{NB=Column level indicators with MIN level electrical sensor and temperature electrical probe HCX.127-E-STL-NC-M12},{CODE=11157},{DESCRIPTION=HCX.127-E-STL-NC-M12},{DIM01=127},{DIM02=M12},{DIM03=23},{DIM04=20},{DIM05=31.5},{DIM06=25},{DIM07=202},{DIM08=101},{DIM09=21},{DIM10=54},{DIM11=50},{DIM12=40},{DIM13=25},{DIM14=13},{DIM15=32.5},{DIM16=22},{DIM17=12.5},{DIM18=127},{DIM19=12},{WEIGHT=236},{PPATH=hcx_e_stl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
f
[mm]
DIM02
d
ⁿ/ₐ
DIM03
A
[mm]
DIM04
B
[mm]
DIM05
C
[mm]
DIM06
H
[mm]
DIM07
L
[mm]
DIM08
e
[mm]
DIM09
h1
[mm]
DIM10
h2
[mm]
DIM11
l
[mm]
DIM12
l1
[mm]
DIM13
m
[mm]
DIM14
r
[mm]
DIM15
r1
[mm]
DIM16
s
[mm]
DIM17
d'-0.2
[mm]
DIM18
f'±0.2
[mm]
DIM19
C
[Nm]
WEIGHT
Weight
[g]
Column level indicators w...
11156
HCX.127-E-STL-NO-M12
127
M12
23
20
31.5
25
202
101
21
54
50
40
25
13
32.5
22
12.5
127
12
236
Column level indicators w...
11157
HCX.127-E-STL-NC-M12
127
M12
23
20
31.5
25
202
101
21
54
50
40
25
13
32.5
22
12.5
127
12
236
Column level indicators w...
11158
HCX.254-E-STL-NO-M12
254
M12
23
20
31.0
25
328
228
21
54
50
40
25
13
32.5
22
12.5
254
12
263
Column level indicators w...
11159
HCX.254-E-STL-NC-M12
254
M12
23
20
31.0
25
328
228
21
54
50
40
25
13
32.5
22
12.5
254
12
263
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성