카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
HCL. - Column level indicators
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Accessories for hydraulic system
Column level indicators
HCL.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/13/4_column_level_indicators/hcl/hcl.prj},{NB=Column level indicators HCL-300-M12},{CODE=111211},{DESCRIPTION=HCL-300-M12},{DIM01=300},{DIM02=M12},{DIM03=13.5},{DIM04=28.5},{DIM05=35},{DIM06=326},{DIM07=42},{DIM08=242},{DIM09=13},{WEIGHT=227}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
[mm]
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
f
[mm]
DIM02
d
ⁿ/ₐ
DIM03
A
[mm]
DIM04
B
[mm]
DIM05
C
[mm]
DIM06
light
[mm]
DIM07
l1
[mm]
DIM08
l2
[mm]
DIM09
r
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Column level indicators H...
111211
HCL-300-M12
300
M12
13.5
28.5
35
326
42
242
13
227
Column level indicators H...
111221
HCL-400-M12
400
M12
13.5
28.5
35
426
42
342
13
268
Column level indicators H...
111231
HCL-500-M12
500
M12
13.5
28.5
35
526
42
442
13
306
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성