카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
HFTX-PR - Prismatic oil level indicators
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Accessories for hydraulic system
Level indicators
HFTX-PR
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/13/3_level_indicators/hftx_pr/hftx_pr.prj},{NB=Prismatic oil level indicators HFTX.12/PR-3/8},{CODE=13672},{DESCRIPTION=HFTX.12/PR-3/8},{DIM01=G 3/8},{DIM02=7.5},{DIM03=7},{DIM04=22.0},{DIM05=11},{DIM06=19},{DIM07=3÷5},{WEIGHT=4},{NDM=16.662},{KDM=14.950}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
ⁿ/ₐ
DIM02
A
[mm]
DIM03
B
[mm]
DIM04
D
[mm]
DIM05
d
[mm]
DIM06
s
[mm]
DIM07
Tightening torque
[Nm]
WEIGHT
Weight
[g]
Prismatic oil level indic...
13652
HFTX.9/PR-1/4
G 1/4
10.0
6
18.0
9
15
2÷3
3
Prismatic oil level indic...
13672
HFTX.12/PR-3/8
G 3/8
7.5
7
22.0
11
19
3÷5
4
Prismatic oil level indic...
13692
HFTX.15/PR-1/2
G 1/2
10.5
8
26.0
14
22
4÷6
5
Prismatic oil level indic...
13722
HFTX.20/PR-3/4
G 3/4
10.5
9
31.5
20
27
6÷8
8
Prismatic oil level indic...
13742
HFTX.24/PR-1
G 1
11.0
10
40.0
25
34
8÷10
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성