카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
HFTR-PR - Oil level indicators
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Accessories for hydraulic system
Level indicators
HFTR-PR
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/13/3_level_indicators/hftr_pr/hftr_pr.prj},{NB=Oil level indicators HFTR.20/PR-3/4},{CODE=14722},{DESCRIPTION=HFTR.20/PR-3/4},{DIM01=G 3/4},{DIM02=10.5},{DIM03=10.5},{DIM04=35.0},{DIM05=20.0},{DIM06=32},{DIM07=10÷12},{WEIGHT=9},{MX=26.441}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
ⁿ/ₐ
DIM02
A
[mm]
DIM03
B
[mm]
DIM04
D
[mm]
DIM05
d
[mm]
DIM06
s
[mm]
DIM07
Tightening torque
[Nm]
WEIGHT
Weight
[g]
Oil level indicators HFTR...
14692
HFTR.15/PR-1/2
G 1/2
10.5
9.0
28.0
15.0
24
8÷10
6
Oil level indicators HFTR...
14722
HFTR.20/PR-3/4
G 3/4
10.5
10.5
35.0
20.0
32
10÷12
9
Oil level indicators HFTR...
14742
HFTR.24/PR-1
G 1
11.0
13.5
42.5
24.0
38
10÷12
13
Oil level indicators HFTR...
14762
HFTR.30/PR-1 1/4
G1 1/4
19.0
16.0
52.0
30.5
41
12÷14
21
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성