피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
LS.VA-SST - Vibration-damping levelling feet
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Levelling Elements
LS.VA-SST
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/1_levelling_elements/ls_va_sst/ls_va_sst_asmtab.prj},{NB=Vibration-damping levelling feet LS.VA-50-14-SST-M10x98(0)},{CODE=354232},{DESCRIPTION=LS.VA-50-14-SST-M10x98},{D2=14.0},{ROT=0},{DIM01=50},{DIM02=M10},{M=10},{DIM03=40.0},{DIM04=98},{DIM05=27},{DIM06=6.0},{DIM07=19},{DIM08=14},{DIM09=14},{DIM10=6.0},{DIM11=5.0},{DIM12=4.7},{DIM13=1000},{DIM14=400},{WEIGHT=98},{PPATH=ls_va_sst_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d
[mm]
DIM03
d1
[mm]
DIM04
l
[mm]
DIM05
l1
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
h
[mm]
DIM08
s
[mm]
DIM09
Articulation Ø
[mm]
DIM10
l2 0
[N/mm^2]
DIM11
l2 0.4
[N/mm^2]
DIM12
l2 0.6
[N/mm^2]
DIM13
Area damping insert
[mm^2]
DIM14
Static load
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Vibration-damping levelli...
352122
LS.VA-32-14-SST-M8x43
32
M8
23.1
43
25
5.3
15
14
14
5.3
4.8
4.6
239
96
42
Vibration-damping levelli...
352126
LS.VA-32-14-SST-M8x68
32
M8
23.1
68
25
5.3
15
14
14
5.3
4.8
4.6
239
96
52
Vibration-damping levelli...
352222
LS.VA-32-14-SST-M10x43
32
M10
23.1
43
25
5.3
15
14
14
5.3
4.8
4.6
239
96
52
Vibration-damping levelli...
352226
LS.VA-32-14-SST-M10x68
32
M10
23.1
68
25
5.3
15
14
14
5.3
4.8
4.6
239
96
65
Vibration-damping levelli...
352232
LS.VA-32-14-SST-M10x98
32
M10
23.1
98
25
5.3
15
14
14
5.3
4.8
4.6
239
96
79
Vibration-damping levelli...
352322
LS.VA-32-14-SST-M12x43
32
M12
23.1
43
25
5.3
15
14
14
5.3
4.8
4.6
239
96
62
Vibration-damping levelli...
352326
LS.VA-32-14-SST-M12x68
32
M12
23.1
68
25
5.3
15
14
14
5.3
4.8
4.6
239
96
82
Vibration-damping levelli...
352332
LS.VA-32-14-SST-M12x98
32
M12
23.1
98
25
5.3
15
14
14
5.3
4.8
4.6
239
96
102
Vibration-damping levelli...
352422
LS.VA-32-14-SST-M14x68
32
M14
23.1
68
25
5.3
15
14
14
5.3
4.8
4.6
239
96
99
Vibration-damping levelli...
352432
LS.VA-32-14-SST-M14x98
32
M14
23.1
98
25
5.3
15
14
14
5.3
4.8
4.6
239
96
120
Vibration-damping levelli...
352442
LS.VA-32-14-SST-M14x148
32
M14
23.1
148
25
5.3
15
14
14
5.3
4.8
4.6
239
96
203
Vibration-damping levelli...
352522
LS.VA-32-14-SST-M16x68
32
M16
23.1
68
25
5.3
15
16
14
5.3
4.8
4.6
239
96
125
Vibration-damping levelli...
352526
LS.VA-32-14-SST-M16x108
32
M16
23.1
108
25
5.3
15
16
14
5.3
4.8
4.6
239
96
179
Vibration-damping levelli...
352542
LS.VA-32-14-SST-M16x148
32
M16
23.1
148
25
5.3
15
16
14
5.3
4.8
4.6
239
96
232
Vibration-damping levelli...
352562
LS.VA-32-14-SST-M16x168
32
M16
23.1
168
25
5.3
15
16
14
5.3
4.8
4.6
239
96
259
Vibration-damping levelli...
353122
LS.VA-40-14-SST-M8x43
40
M8
30.0
43
25
6.0
17
14
14
6.0
5.6
5.4
452
180
49
Vibration-damping levelli...
353126
LS.VA-40-14-SST-M8x68
40
M8
30.0
68
25
6.0
17
14
14
6.0
5.6
5.4
452
180
59
Vibration-damping levelli...
353222
LS.VA-40-14-SST-M10x43
40
M10
30.0
43
25
6.0
17
14
14
6.0
5.6
5.4
452
180
59
Vibration-damping levelli...
353226
LS.VA-40-14-SST-M10x68
40
M10
30.0
68
25
6.0
17
14
14
6.0
5.6
5.4
452
180
72
Vibration-damping levelli...
353232
LS.VA-40-14-SST-M10x98
40
M10
30.0
98
25
6.0
17
14
14
6.0
5.6
5.4
452
180
86
Vibration-damping levelli...
353322
LS.VA-40-14-SST-M12x43
40
M12
30.0
43
25
6.0
17
14
14
6.0
5.6
5.4
452
180
69
Vibration-damping levelli...
353326
LS.VA-40-14-SST-M12x68
40
M12
30.0
68
25
6.0
17
14
14
6.0
5.6
5.4
452
180
87
Vibration-damping levelli...
353332
LS.VA-40-14-SST-M12x98
40
M12
30.0
98
25
6.0
17
14
14
6.0
5.6
5.4
452
180
109
Vibration-damping levelli...
353422
LS.VA-40-14-SST-M14x68
40
M14
30.0
68
25
6.0
17
14
14
6.0
5.6
5.4
452
180
102
Vibration-damping levelli...
353432
LS.VA-40-14-SST-M14x98
40
M14
30.0
98
25
6.0
17
14
14
6.0
5.6
5.4
452
180
123
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성