카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 188 A NI - Toothed clamping elements
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Cam locking levers
GN 188 NI
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/09/2_cam_locking_levers/gn_188_ni/gn_188_a_ni_asmtab.prj},{NB=Toothed clamping elements GN 188-55-24-A-NI},{CODE=GN.31522},{DESCRIPTION=GN 188-55-24-A-NI},{DIM01=55},{DIM02=16},{DIM03=4},{DIM04=17},{DIM05=42},{DIM06=22},{DIM07=3.0},{DIM08=24},{DIM09=3},{WEIGHT=18},{COLOR=0.75,0.75,0.75,0.00},{PPATH=gn_188_a_ni_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
[mm]
DIM02
d2
[mm]
DIM03
d4
[mm]
DIM04
h1
[mm]
DIM05
m
[mm]
DIM06
s
[mm]
DIM07
t
[mm]
DIM08
Teeth N°
[mm]
DIM09
w min
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Toothed clamping elements...
GN.31512
GN 188-35-24-A-NI
35
12
3
12
26
17
2.5
24
2
7
Toothed clamping elements...
GN.31517
GN 188-35-36-A-NI
35
12
3
12
26
17
2.5
36
2
7
Toothed clamping elements...
GN.31522
GN 188-55-24-A-NI
55
16
4
17
42
22
3.0
24
3
18
Toothed clamping elements...
GN.31527
GN 188-55-36-A-NI
55
16
4
17
42
22
3.0
36
3
18
Toothed clamping elements...
GN.31537
GN 188-75-24-A-NI
75
20
5
22
60
27
4.0
24
4
46
Toothed clamping elements...
GN.31547
GN 188-75-36-A-NI
75
20
5
22
60
27
4.0
36
4
46
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성