카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 965-C - Assembly kit for the components
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Grub-screws thrust pads ring washers
GN 965
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/09/1_grub_screws_thrust_pads_ring_and_washers/gn_965/gn_965_c_asmtab.prj},{NB=Assembly kit for the components GN 965-8-M6-20-C(7)},{CODE=GN.73101},{DESCRIPTION=GN 965-8-M6-20-C},{DIM01=40},{B=40},{DIM02=8},{N=8},{DIM03=M6},{DX=6},{DIM04=20},{L1=20},{DIM05=7},{L2=7},{DIM06=15},{L3=15},{DIM07=7},{KX=[7:11]},{DIM08=4.6},{S=4.6},{DIM09=11.4},{T=11.4},{WEIGHT=27},{LX=25.300},{LX1=3.300},{X=0.300},{V1=5.220},{V2=10.500},{CH=0.600},{SW=4.000},{SWH=2.000},{SWCH=0.150},{X1=0.850},{PPATH=gn_965_c/gn_965_c_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
b
[mm]
DIM02
n
[mm]
DIM03
d
ⁿ/ₐ
DIM04
l1
[mm]
DIM05
l2
[mm]
DIM06
l3
[mm]
DIM08
s
[mm]
DIM09
t
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Assembly kit for the comp...
GN.73035
GN 965-6-M6-14-C
30
6
M6
14
5
12
2.9
8.9
17
Assembly kit for the comp...
GN.73093
GN 965-8-M6-16-C
40
8
M6
16
7
15
4.6
11.4
24
Assembly kit for the comp...
GN.73101
GN 965-8-M6-20-C
40
8
M6
20
7
15
4.6
11.4
27
Assembly kit for the comp...
GN.73105
GN 965-8-M6-22-C
40
8
M6
22
7
15
4.6
11.4
30
Assembly kit for the comp...
GN.73115
GN 965-8-M8-16-C
40
8
M8
16
7
15
4.6
11.4
29
Assembly kit for the comp...
GN.73119
GN 965-8-M8-18-C
40
8
M8
18
7
15
4.6
11.4
31
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성