카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 913.5-INOX - Grub screws
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Grub-screws thrust pads ring washers
GN 913.5
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/09/1_grub_screws_thrust_pads_ring_and_washers/gn_913_5/gn_913_5.prj},{NB=Grub screws GN 913.5-M12-63-KU},{CODE=GN.13926},{DESCRIPTION=GN 913.5-M12-63-KU},{DIM01=M12},{DIM02=-},{DIM03=8.0},{DIM04=63},{DIM05=-},{DIM06=2.1},{DIM07=6.0},{WEIGHT=43},{NDM=12.000},{KDM=9.853},{D2=0.000},{D3=8.000},{L1=63.000},{L2=0.000},{L3=2.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
ⁿ/ₐ
DIM02
d2
[mm]
DIM03
d3
[mm]
DIM04
l1
[mm]
DIM05
l2
[mm]
DIM06
l3
[mm]
DIM07
sw
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Grub screws GN 913.5-M4-6...
GN.13871
GN 913.5-M4-6-KU
M4
-
2.0
6
-
1.0
2.0
1
Grub screws GN 913.5-M4-8...
GN.13872
GN 913.5-M4-8-KU
M4
-
2.0
8
-
1.0
2.0
1
Grub screws GN 913.5-M4-1...
GN.13873
GN 913.5-M4-10-KU
M4
-
2.0
10
-
1.0
2.0
1
Grub screws GN 913.5-M4-1...
GN.13874
GN 913.5-M4-12-KU
M4
-
2.0
12
-
1.0
2.0
1
Grub screws GN 913.5-M4-1...
GN.13875
GN 913.5-M4-16-KU
M4
-
2.0
16
-
1.0
2.0
1
Grub screws GN 913.5-M5-8...
GN.13881
GN 913.5-M5-8-KU
M5
-
3.0
8
-
1.0
2.5
1
Grub screws GN 913.5-M5-1...
GN.13882
GN 913.5-M5-10-KU
M5
-
3.0
10
-
1.0
2.5
1
Grub screws GN 913.5-M5-1...
GN.13883
GN 913.5-M5-12-KU
M5
-
3.0
12
-
1.0
2.5
1
Grub screws GN 913.5-M5-1...
GN.13884
GN 913.5-M5-16-KU
M5
-
3.0
16
-
1.0
2.5
2
Grub screws GN 913.5-M5-2...
GN.13885
GN 913.5-M5-20-KU
M5
-
3.0
20
-
1.0
2.5
2
Grub screws GN 913.5-M6-1...
GN.13891
GN 913.5-M6-10-KU
M6
-
3.5
10
-
1.3
3.0
1
Grub screws GN 913.5-M6-1...
GN.13892
GN 913.5-M6-12-KU
M6
-
3.5
12
-
1.3
3.0
2
Grub screws GN 913.5-M6-1...
GN.13893
GN 913.5-M6-16-KU
M6
-
3.5
16
-
1.3
3.0
2
Grub screws GN 913.5-M6-2...
GN.13894
GN 913.5-M6-20-KU
M6
-
3.5
20
-
1.3
3.0
3
Grub screws GN 913.5-M6-2...
GN.13895
GN 913.5-M6-25-KU
M6
-
3.5
25
-
1.3
3.0
4
Grub screws GN 913.5-M6-3...
GN.13896
GN 913.5-M6-32-KU
M6
-
3.5
32
-
1.3
3.0
5
Grub screws GN 913.5-M8-1...
GN.13901
GN 913.5-M8-12-KU
M8
-
5.0
12
-
1.6
4.0
3
Grub screws GN 913.5-M8-1...
GN.13902
GN 913.5-M8-16-KU
M8
-
5.0
16
-
1.6
4.0
5
Grub screws GN 913.5-M8-2...
GN.13903
GN 913.5-M8-20-KU
M8
-
5.0
20
-
1.6
4.0
6
Grub screws GN 913.5-M8-2...
GN.13904
GN 913.5-M8-25-KU
M8
-
5.0
25
-
1.6
4.0
7
Grub screws GN 913.5-M8-3...
GN.13905
GN 913.5-M8-32-KU
M8
-
5.0
32
-
1.6
4.0
10
Grub screws GN 913.5-M8-4...
GN.13906
GN 913.5-M8-40-KU
M8
-
5.0
40
-
1.6
4.0
12
Grub screws GN 913.5-M10-...
GN.13911
GN 913.5-M10-16-KU
M10
-
6.5
16
-
1.9
5.0
7
Grub screws GN 913.5-M10-...
GN.13912
GN 913.5-M10-20-KU
M10
-
6.5
20
-
1.9
5.0
9
Grub screws GN 913.5-M10-...
GN.13913
GN 913.5-M10-25-KU
M10
-
6.5
25
-
1.9
5.0
11
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성