피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 7062.3 - Semi-split set collars
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Grub-screws thrust pads ring washers
GN 7062.3
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/09/1_grub_screws_thrust_pads_ring_and_washers/gn_7062_3/gn_7062_3.prj},{NB=Semi-split set collars GN 7062.3-42-B20-NI},{CODE=GN.73717},{DESCRIPTION=GN 7062.3-42-B20-NI},{DIM01=42},{DIM02=20},{DIM03=M5},{DIM04=15},{DIM05=18},{DIM06=3.0},{DIM07=0.6},{DIM08=GN 311-30-M5-15-SW},{WEIGHT=98},{DIM03X=5},{DIM07X=0.600},{DK=8.500},{K=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
[mm]
DIM02
d2 H10
[mm]
DIM03
d3
ⁿ/ₐ
DIM04
b1
[mm]
DIM05
b2
[mm]
DIM06
s
[mm]
DIM07
x
[mm]
DIM08
d3 Clamping kit
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Semi-split set collarsGN ...
GN.73701
GN 7062.3-30-B12-NI
30
12
M4
11
13
2.1
0.7
GN 311-30-M4-12-SW
39
Semi-split set collarsGN ...
GN.73706
GN 7062.3-32-B14-NI
32
14
M4
11
13
2.1
0.7
GN 311-30-M4-12-SW
45
Semi-split set collarsGN ...
GN.73711
GN 7062.3-36-B15-NI
36
15
M5
13
15
2.1
1.4
GN 311-30-M5-13-SW
76
Semi-split set collarsGN ...
GN.73712
GN 7062.3-36-B16-NI
36
16
M5
13
15
2.1
1.4
GN 311-30-M5-13-SW
67
Semi-split set collarsGN ...
GN.73716
GN 7062.3-42-B18-NI
42
18
M5
15
18
3.0
0.6
GN 311-30-M5-15-SW
106
Semi-split set collarsGN ...
GN.73717
GN 7062.3-42-B20-NI
42
20
M5
15
18
3.0
0.6
GN 311-30-M5-15-SW
98
Semi-split set collarsGN ...
GN.73721
GN 7062.3-48-B22-NI
48
22
M5
15
18
3.0
-
GN 311-45-M5-16-SW
135
Semi-split set collarsGN ...
GN.73722
GN 7062.3-48-B25-NI
48
25
M5
15
18
3.0
-
GN 311-45-M5-16-SW
124
Semi-split set collarsGN ...
GN.73726
GN 7062.3-55-B28-NI
55
28
M6
15
18
3.0
0.5
GN 311-45-M6-18-SW
195
Semi-split set collarsGN ...
GN.73727
GN 7062.3-55-B30-NI
55
30
M6
15
18
3.0
0.5
GN 311-45-M6-18-SW
156
Semi-split set collarsGN ...
GN.73731
GN 7062.3-60-B32-NI
60
32
M6
15
18
4.0
0.4
GN 311-45-M6-19-SW
203
Semi-split set collarsGN ...
GN.73732
GN 7062.3-60-B35-NI
60
35
M6
15
18
4.0
0.4
GN 311-45-M6-19-SW
171
Semi-split set collarsGN ...
GN.73736
GN 7062.3-65-B40-NI
65
40
M6
15
18
4.0
0.5
GN 311-45-M6-20-SW
195
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성