카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 7062.2-B - Semi-split set collars
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Grub-screws thrust pads ring washers
GN 7062.2
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/09/1_grub_screws_thrust_pads_ring_and_washers/gn_7062_2/gn_7062_2_b.prj},{NB=Semi-split set collars GN 7062.2-42-B20-NI-B},{CODE=GN.73637},{DESCRIPTION=GN 7062.2-42-B20-NI-B},{DIM01=42},{DIM02=20},{DIM03=M5},{DIM04=4.5},{DIM05=15},{DIM06=31.0},{DIM07=3.0},{DIM08=0.6},{DIM09=GN 311-30-M5-15-SW},{WEIGHT=99},{DIM03X=5},{DIM08X=0.600},{DK=8.500},{K=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
[mm]
DIM02
d2 H10
[mm]
DIM03
d3
ⁿ/ₐ
DIM04
d5
[mm]
DIM05
b±0.2
[mm]
DIM06
m
[mm]
DIM07
s
[mm]
DIM08
x
[mm]
DIM09
d3 Clamping kit
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Semi-split set collarsGN ...
GN.73602
GN 7062.2-30-B12-NI-B
30
12
M4
3.5
11
21.0
2.1
0.7
GN 311-30-M4-12-SW
37
Semi-split set collarsGN ...
GN.73612
GN 7062.2-32-B14-NI-B
32
14
M4
3.5
11
23.0
2.1
0.7
GN 311-30-M4-12-SW
44
Semi-split set collarsGN ...
GN.73622
GN 7062.2-36-B15-NI-B
36
15
M5
4.5
13
25.5
2.1
1.4
GN 311-30-M5-13-SW
61
Semi-split set collarsGN ...
GN.73627
GN 7062.2-36-B16-NI-B
36
16
M5
4.5
13
26.0
2.1
1.4
GN 311-30-M5-13-SW
60
Semi-split set collarsGN ...
GN.73632
GN 7062.2-42-B18-NI-B
42
18
M5
4.5
15
30.0
3.0
0.6
GN 311-30-M5-15-SW
97
Semi-split set collarsGN ...
GN.73637
GN 7062.2-42-B20-NI-B
42
20
M5
4.5
15
31.0
3.0
0.6
GN 311-30-M5-15-SW
99
Semi-split set collarsGN ...
GN.73642
GN 7062.2-48-B22-NI-B
48
22
M5
5.5
15
35.0
3.0
-
GN 311-45-M5-16-SW
122
Semi-split set collarsGN ...
GN.73647
GN 7062.2-48-B25-NI-B
48
25
M5
5.5
15
36.5
3.0
-
GN 311-45-M5-16-SW
111
Semi-split set collarsGN ...
GN.73652
GN 7062.2-55-B28-NI-B
55
28
M6
5.5
15
41.5
3.0
0.5
GN 311-45-M6-18-SW
154
Semi-split set collarsGN ...
GN.73657
GN 7062.2-55-B30-NI-B
55
30
M6
5.5
15
42.5
3.0
0.5
GN 311-45-M6-18-SW
144
Semi-split set collarsGN ...
GN.73662
GN 7062.2-60-B32-NI-B
60
32
M6
5.5
15
46.0
4.0
0.4
GN 311-45-M6-19-SW
198
Semi-split set collarsGN ...
GN.73667
GN 7062.2-60-B35-NI-B
60
35
M6
5.5
15
47.5
4.0
0.4
GN 311-45-M6-19-SW
160
Semi-split set collarsGN ...
GN.73672
GN 7062.2-65-B40-NI-B
65
40
M6
5.5
15
52.5
4.0
0.5
GN 311-45-M6-20-SW
179
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성