카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 355.1 - Assembly tool
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Grub-screws thrust pads ring washers
GN 355.1
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/09/1_grub_screws_thrust_pads_ring_and_washers/gn_355_1/gn_355_1.prj},{NB=Assembly tool for levelling elements GN 355.1-18},{CODE=GN.21353},{DESCRIPTION=GN 355.1-18},{DIM01=18},{DIM02=17.0},{DIM03=39},{DIM04=8},{DIM05=9},{DIM06=2},{DIM07=11},{DIM09=50},{WEIGHT=57}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
[mm]
DIM02
d2
[mm]
DIM03
h1
[mm]
DIM04
h2
[mm]
DIM05
h3
[mm]
DIM06
b
[mm]
DIM07
sw
[mm]
DIM09
Max torque
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Assembly tool
GN.21351
GN 355.1-12
12
11.0
35
7
6
2
8
20
22
Assembly tool
GN.21353
GN 355.1-18
18
17.0
39
8
9
2
11
50
57
Assembly tool
GN.21355
GN 355.1-24
24
22.5
43
9
12
4
13
75
68
Assembly tool
GN.21357
GN 355.1-30
30
28.5
48
11
15
4
17
100
155
Assembly tool
GN.21359
GN 355.1-36
36
34.5
53
13
18
4
22
150
255
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성