카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 817.3 - Indexing plunger with flange
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Indexing and positioning elements
Indexing plungers
GN 817.3
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/08/1_indexing_plungers/gn_817_3/gn_817_3.prj},{NB=Indexing plunger with flange GN 817.3-8-22-B(0)},{CODE=GN.33981},{DESCRIPTION=GN 817.3-8-22-B},{POS=0},{DIM01=8},{DIM02=28},{DIM03=5.5},{DIM04=38},{DIM05=16},{DIM06=26},{DIM07=22},{DIM08=10},{DIM09=12},{DIM10=51},{DIM11=8},{DIM12=27},{DIM13=8.5},{DIM14=28},{WEIGHT=80},{B=16.000},{D1=8.000},{D2=28.000},{D3=5.500},{D4=38.000},{K=26.000},{L1=22.000},{L4=51.000},{L5=8.000},{L6=27.000},{POSX=closed, open}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1h7
[mm]
DIM02
d2
[mm]
DIM03
d3
[mm]
DIM04
d4
[mm]
DIM05
b
[mm]
DIM06
k
[mm]
DIM07
l1
[mm]
DIM08
l2
[mm]
DIM09
l3
[mm]
DIM10
l4
[mm]
DIM11
l5
[mm]
DIM12
l6
[mm]
DIM13
Preload
[N]
DIM14
Max load
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Indexing plunger with fla...
GN.33971
GN 817.3-6-18-B
6
23
4.3
34
13
23
18
9
9
45
6
25
6.0
25
77
Indexing plunger with fla...
GN.33975
GN 817.3-6-24-B
6
23
4.3
34
13
23
24
9
15
45
6
25
6.0
25
80
Indexing plunger with fla...
GN.34001
GN 817.3-8-20-B
8
28
5.5
38
16
26
20
10
10
51
8
27
8.5
28
78
Indexing plunger with fla...
GN.33981
GN 817.3-8-22-B
8
28
5.5
38
16
26
22
10
12
51
8
27
8.5
28
80
Indexing plunger with fla...
GN.34011
GN 817.3-8-26-B
8
28
5.5
38
16
26
26
10
16
51
8
27
8.5
28
82
Indexing plunger with fla...
GN.33985
GN 817.3-8-30-B
8
28
5.5
38
16
26
30
10
20
51
8
27
8.5
28
84
Indexing plunger with fla...
GN.33991
GN 817.3-10-22-B
10
28
5.5
38
16
26
22
12
10
51
8
27
9.5
38
82
Indexing plunger with fla...
GN.34025
GN 817.3-10-24-B
10
28
5.5
38
16
26
24
12
12
51
8
27
9.5
38
77
Indexing plunger with fla...
GN.34035
GN 817.3-10-32-B
10
28
5.5
38
16
26
32
12
20
51
8
27
9.5
38
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성