카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 412.1 - Positioning flanges
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Indexing and positioning elements
Indexing plungers
GN 412.1
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/08/1_indexing_plungers/gn_412_1/gn_412_1_1_asmtab.prj},{NB=Positioning flanges GN 412.1-47-M20x1.5-1},{CODE=GN.41229},{DESCRIPTION=GN 412.1-47-M20x1.5-1},{DIM01=M20x1.5},{DIM01X=20},{P1=1.5},{DIM02=5.3},{DIM02X=5.300},{DIM03=M5},{DIM03X=5},{DIM04=20.2},{DIM05=-},{DIM05X=0},{DIM06=47},{DIM07=34},{DIM08=35},{DIM09=10},{DIM09X=10},{DIM10=18},{DIM11=14},{DIM12=3},{DIM13=-},{DIM13X=0},{WEIGHT=78},{VER=1},{PPATH=gn_412_1_1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
ⁿ/ₐ
DIM02
d2
[mm]
DIM03
d3
ⁿ/ₐ
DIM04
d4
[mm]
DIM05
d5
ⁿ/ₐ
DIM06
b
[mm]
DIM07
h
[mm]
DIM08
k
[mm]
DIM09
l1
[mm]
DIM10
l2
[mm]
DIM11
s
[mm]
DIM12
t1
[mm]
DIM13
t2 min.
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Positioning flanges GN 41...
GN.41211
GN 412.1-35-M8-1
M8
4.3
M4
8.2
-
35
26
25
6
14
12
2
-
41
Positioning flanges GN 41...
GN.41213
GN 412.1-35-M8x1-1
M8x1
4.3
M4
8.2
-
35
26
25
6
14
12
2
-
41
Positioning flanges GN 41...
GN.41215
GN 412.1-35-M10-1
M10
4.3
M4
10.2
-
35
26
25
6
14
12
2
-
38
Positioning flanges GN 41...
GN.41217
GN 412.1-35-M10x1-1
M10x1
4.3
M4
10.2
-
35
26
25
6
14
12
2
-
38
Positioning flanges GN 41...
GN.41221
GN 412.1-35-M12-1
M12
4.3
M4
12.2
-
35
26
25
6
14
12
3
-
37
Positioning flanges GN 41...
GN.41223
GN 412.1-35-M12x1.5-1
M12x1.5
4.3
M4
12.2
-
35
26
25
6
14
12
3
-
37
Positioning flanges GN 41...
GN.41225
GN 412.1-47-M16-1
M16
5.3
M5
16.2
-
47
34
35
10
18
14
3
-
76
Positioning flanges GN 41...
GN.41227
GN 412.1-47-M16x1.5-1
M16x1.5
5.3
M5
16.2
-
47
34
35
10
18
14
3
-
77
Positioning flanges GN 41...
GN.41229
GN 412.1-47-M20x1.5-1
M20x1.5
5.3
M5
20.2
-
47
34
35
10
18
14
3
-
78
Positioning flanges GN 41...
GN.41212
GN 412.1-35-M8-2
M8
-
M4
8.2
M5
35
26
25
-
14
12
2
10
48
Positioning flanges GN 41...
GN.41214
GN 412.1-35-M8X1-2
M8x1
-
M4
8.2
M5
35
26
25
-
14
12
2
10
48
Positioning flanges GN 41...
GN.41216
GN 412.1-35-M10-2
M10
-
M4
10.2
M5
35
26
25
-
14
12
2
10
46
Positioning flanges GN 41...
GN.41218
GN 412.1-35-M10X1-2
M10x1
-
M4
10.2
M5
35
26
25
-
14
12
2
10
46
Positioning flanges GN 41...
GN.41222
GN 412.1-35-M12-2
M12
-
M4
12.2
M5
35
26
25
-
14
12
3
12
44
Positioning flanges GN 41...
GN.41224
GN 412.1-35-M12X1,5-2
M12x1.5
-
M4
12.2
M5
35
26
25
-
14
12
3
12
44
Positioning flanges GN 41...
GN.41226
GN 412.1-47-M16-2
M16
-
M5
16.2
M6
47
34
35
-
18
14
3
12
90
Positioning flanges GN 41...
GN.41228
GN 412.1-47-M16X1,5-2
M16x1.5
-
M5
16.2
M6
47
34
35
-
18
14
3
12
70
Positioning flanges GN 41...
GN.41230
GN 412.1-47-M20X1,5-2
M20x1.5
-
M5
20.2
M6
47
34
35
-
18
14
3
12
79
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성