카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
MDX52 - Fluted grip
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Rotary controls
Direct drive indicators
MD52
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/07/3_direct_drive_indicators/mdx52/mdx52_asmtab.prj},{NB=Fluted grip MDX.52-D-C2},{CODE=CE.83871-D-C2},{DESCRIPTION=MDX.52-D-C2},{DIM01=41},{DIM02=25},{DIM03=27.0},{DIM04=M4},{WEIGHT=23},{R=0.922},{G=0.416},{B=0.039},{PPATH=mdx52_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
d1
[mm]
DIM04
d2
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Fluted grip MDX.52-N-C2
CE.83871-N-C2
MDX.52-N-C2
41
25
27.0
M4
23
Fluted grip MDX.52-N-C3
CE.83871-N-C3
MDX.52-N-C3
41
25
27.0
M4
23
Fluted grip MDX.52-D-C2
CE.83871-D-C2
MDX.52-D-C2
41
25
27.0
M4
23
Fluted grip MDX.52-D-C3
CE.83871-D-C3
MDX.52-D-C3
41
25
27.0
M4
23
Fluted grip MDX.52-S-C2
CE.83871-S-C2
MDX.52-S-C2
41
25
27.0
M4
23
Fluted grip MDX.52-S-C3
CE.83871-S-C3
MDX.52-S-C3
41
25
27.0
M4
23
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성