카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
IZP+GS - Knurled grip knobs with graduation
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Control elements
Control knobs
IZP.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/06/1_control_knobs/izp_combi/izp_gs.prj},{NB=Knurled grip knobs with graduation IZP.30N-8+GS-10/20},{CODE=31121},{DESCRIPTION=IZP.30N-8+GS-10/20},{DIM01=32},{DIM02=8},{DIM03=38},{DIM04=30},{DIM05=13},{DIM06=25},{DIM07=30},{DIM08=13},{DIM09=23},{DIM10=M4},{WEIGHT=20},{NDM=4.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
dH8
[mm]
DIM03
L
[mm]
DIM04
F
[mm]
DIM05
l
[mm]
DIM06
d1
[mm]
DIM07
h
[mm]
DIM08
h1
[mm]
DIM09
h2
[mm]
DIM10
f
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
Knurled grip knobs with g...
31021
IZP.25N-6+GS-10/20
27
6
30
25
12
22
24
12
18
M4
10
Knurled grip knobs with g...
31121
IZP.30N-8+GS-10/20
32
8
38
30
13
25
30
13
23
M4
20
Knurled grip knobs with g...
31221
IZP.35N-10+GS-10/20
35
10
45
33
15
28
37
15
27
M5
25
Knurled grip knobs with g...
31321
IZP.40N-12+GS-10/20
40
12
52
38
16
33
44
16
32
M5
33
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성