카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
M.1043-BM-SST - Tubular handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles
Tubolar handles
M.1043
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/04/3_tubolar_handles/m_1043_combi/171_m1043_bm_sst.prj},{NB=Tubular handles M.1043 BM/20-700-SST},{CODE=37609-R},{DESCRIPTION=M.1043 BM/20-700-SST},{DIM01=20},{DIM02=700},{DIM03=720},{DIM04=M8},{DIM05=58},{DIM06=45},{DIM07=18},{DIM08=10.0},{DIM09=662},{DIM10=47},{DIM11=13},{DIM12=28},{DIM13=900},{DIM14=1400},{WEIGHT=240},{L=720},{F=700.000},{H=58},{C=28},{L1=662},{L2=47},{L3=13.000},{H1=45},{H4=15.000},{D2=4.000},{D3=20},{D=8.000},{D1=13.5},{H2=18.000},{H3=10.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d3
[mm]
DIM02
f±1
[mm]
DIM03
L
[mm]
DIM04
d
ⁿ/ₐ
DIM05
h
[mm]
DIM06
h1
[mm]
DIM07
h2
[mm]
DIM08
h3
[mm]
DIM09
l1
[mm]
DIM10
l2
[mm]
DIM11
l3
[mm]
DIM12
C
[mm]
DIM13
F2
[N]
DIM14
F2
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Tubular handles M.1043 BM...
37598-R
M.1043 BM/20-180-SST
20
180
200
M8
58
45
18
9.5
142
47
13
28
1500
2000
126
Tubular handles M.1043 BM...
37604-R
M.1043 BM/20-200-SST
20
200
220
M8
58
45
18
9.5
162
47
13
28
1500
2000
128
Tubular handles M.1043 BM...
37601-R
M.1043 BM/20-250-SST
20
250
270
M8
58
45
18
9.5
212
47
13
28
1500
2000
135
Tubular handles M.1043 BM...
37600-R
M.1043 BM/20-300-SST
20
300
320
M8
58
45
18
10.0
262
47
13
28
3000
4500
142
Tubular handles M.1043 BM...
37602-R
M.1043 BM/20-350-SST
20
350
370
M8
58
45
18
10.0
312
47
13
28
2500
4000
154
Tubular handles M.1043 BM...
37603-R
M.1043 BM/20-400-SST
20
400
420
M8
58
45
18
10.0
362
47
13
28
2000
3500
166
Tubular handles M.1043 BM...
37605-R
M.1043 BM/20-500-SST
20
500
520
M8
58
45
18
10.0
462
47
13
28
1600
2500
190
Tubular handles M.1043 BM...
37607-R
M.1043 BM/20-600-SST
20
600
620
M8
58
45
18
10.0
562
47
13
28
1100
1800
215
Tubular handles M.1043 BM...
37609-R
M.1043 BM/20-700-SST
20
700
720
M8
58
45
18
10.0
662
47
13
28
900
1400
240
Tubular handles M.1043 BM...
37608-R
M.1043 BM/30-180-SST
30
180
204
M10
78
60
25
15.0
134
57
18
38
3000
3900
228
Tubular handles M.1043 BM...
37610-R
M.1043 BM/30-200-SST
30
200
224
M10
78
60
25
15.0
154
57
18
38
3000
3900
233
Tubular handles M.1043 BM...
37614-R
M.1043 BM/30-250-SST
30
250
274
M10
78
60
25
15.0
204
57
18
38
3000
3900
245
Tubular handles M.1043 BM...
37611-R
M.1043 BM/30-300-SST
30
300
324
M10
78
60
25
17.0
254
57
18
38
4200
5500
258
Tubular handles M.1043 BM...
37612-R
M.1043 BM/30-350-SST
30
350
374
M10
78
60
25
17.0
304
57
18
38
4000
5250
282
Tubular handles M.1043 BM...
37613-R
M.1043 BM/30-400-SST
30
400
424
M10
78
60
25
17.0
354
57
18
38
3800
5000
302
Tubular handles M.1043 BM...
37615-R
M.1043 BM/30-500-SST
30
500
524
M10
78
60
25
17.0
454
57
18
38
3500
4500
343
Tubular handles M.1043 BM...
37617-R
M.1043 BM/30-600-SST
30
600
624
M10
78
60
25
17.0
554
57
18
38
2800
4000
385
Tubular handles M.1043 BM...
37619-R
M.1043 BM/30-700-SST
30
700
724
M10
78
60
25
17.0
654
57
18
38
2250
3500
425
Tubular handles M.1043 BM...
37620-R
M.1043 BM/30-1000-SST
30
1000
1024
M10
78
60
25
17.0
954
57
18
38
2250
3500
425
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성