카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
M.643-FM - Bridge handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles
Bridge handles
M.643
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/04/1_bridge_handles/m_643_combi/35_m_643_fm.prj},{NB=Bridge handles M.643 FM/140 B-6},{CODE=137311},{DESCRIPTION=M.643 FM/140 B-6},{DIM01=134},{DIM02=117±0.5},{DIM03=6.4},{DIM04=10.5},{DIM05=49},{DIM06=6.0},{DIM07=21.0},{DIM08=15},{DIM09=25},{DIM10=2000},{DIM11=2800},{DIM12=11},{DIM13=9},{WEIGHT=64},{PSTOL=0.010},{F=117.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
L
[mm]
DIM02
f
[mm]
DIM03
d
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
h
[mm]
DIM06
h1
[mm]
DIM07
h2
[mm]
DIM08
B
[mm]
DIM09
l
[mm]
DIM10
F1
[N]
DIM11
F2
[N]
DIM12
L1
[J]
DIM13
L2
[J]
WEIGHT
Weight
[g]
Bridge handles M.643 FM/1...
137301
M.643 FM/100 B-5
100
86±0.5
5.4
8.5
44
5.5
20.5
14
23
3000
2200
11
9
45
Bridge handles M.643 FM/1...
137311
M.643 FM/140 B-6
134
117±0.5
6.4
10.5
49
6.0
21.0
15
25
2000
2800
11
9
64
Bridge handles M.643 FM/1...
137331
M.643 FM/150 B-6
148
132±0.5
6.4
10.5
53
8.5
23.5
16
26
1900
1900
11
9
70
Bridge handles M.643 FM/2...
137351
M.643 FM/200 B-6
196
179±1
6.4
10.5
57
6.0
21.0
16
27
1900
1900
11
13
89
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성