카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
ERF-N - Lever handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping levers
Lever handles
ERF.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/03/2_lever_handles/erf_combi/erf_n.prj},{NB=Lever handles ERF.63 N-8-C1},{CODE=232131-C1},{DESCRIPTION=ERF.63 N-8-C1},{DIM01=63},{H1=31.000},{H2=3.500},{H3=27.000},{DIM02=8},{DIM03=-},{DIM04=73.5},{DIM05=19.0},{DIM06=35.0},{DIM07=20},{DIM08=24.5},{DIM09=26.5},{DIM10=8},{DIM11=13.5},{DIM12=4},{WEIGHT=11},{VERS=3.000},{NDM=4.000},{KDM=0.000},{H4=8.000},{S=0.000},{D=8.000},{PINX=2.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
R
[mm]
DIM02
dH9
[mm]
DIM03
sH10
[mm]
DIM04
L
[mm]
DIM05
D
[mm]
DIM06
H
[mm]
DIM07
h
[mm]
DIM08
h1
[mm]
DIM09
h3
[mm]
DIM10
h4
[mm]
DIM11
l1
[mm]
DIM12
f
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
Lever handles ERF.44 N-5x...
232106-C1
ERF.44 N-5x5-C1
44
-
5
52.0
15.5
26.5
15
19.0
19.0
7
11.0
M4
5
Lever handles ERF.44 N-6-...
232111-C1
ERF.44 N-6-C1
44
6
-
52.0
15.5
26.5
15
19.0
19.0
7
11.0
3
5
Lever handles ERF.63 N-6x...
232126-C1
ERF.63 N-6x6-C1
63
-
6
73.5
19.0
35.0
20
24.5
26.5
8
13.5
M4
11
Lever handles ERF.63 N-8-...
232131-C1
ERF.63 N-8-C1
63
8
-
73.5
19.0
35.0
20
24.5
26.5
8
13.5
4
11
Lever handles ERF.78 N-8x...
232146-C1
ERF.78 N-8x8-C1
78
-
8
90.5
23.0
42.0
25
29.5
32.0
9
16.0
M5
31
Lever handles ERF.78 N-10...
232151-C1
ERF.78 N-10-C1
78
10
-
90.5
23.0
42.0
25
29.5
32.0
9
16.0
4
31
Lever handles ERF.95 N-8x...
232163-C1
ERF.95 N-8x8-C1
95
-
8
109.0
26.5
51.5
30
34.0
40.0
10
18.0
M5
38
Lever handles ERF.95 N-10...
232166-C1
ERF.95 N-10x10-C1
95
-
10
109.0
26.5
51.5
30
34.0
40.0
10
18.0
M5
37
Lever handles ERF.95 N-12...
232171-C1
ERF.95 N-12-C1
95
12
-
109.0
26.5
51.5
30
34.0
40.0
10
18.0
5
37
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성