카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 5335 - Lobe knobs
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Lobe knobs
GN 5335
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/1_lobe_knobs/gn_5335_combi/gn_5335.prj},{NB=Lobe knobs GN 5335-60-M12-E-PL},{CODE=GN.28573},{DESCRIPTION=GN 5335-60-M12-E-PL},{DIM01=60},{DIM02=-},{DIM03=M12},{DIM04=25},{DIM05=39.0},{DIM06=18},{DIM07=22},{DIM08=-},{DIM09=-},{WEIGHT=400},{ND=12.000},{KDI=10.106},{D2=0.000},{L=0},{T1=22},{T2=0},{VER=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
[mm]
DIM02
d3H7
[mm]
DIM03
d2
ⁿ/ₐ
DIM04
d4
[mm]
DIM05
h1
[mm]
DIM06
h2
[mm]
DIM07
t1min
ⁿ/ₐ
DIM08
l
ⁿ/ₐ
DIM09
t2
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
T2
[mm]
Lobe knobs GN 5335-40-A
GN.28548
GN 5335-40-A
40
-
-
18
30.5
15
-
-
-
130
0
Lobe knobs GN 5335-50-A
GN.28558
GN 5335-50-A
50
-
-
21
34.0
17
-
-
-
220
0
Lobe knobs GN 5335-60-A
GN.28566
GN 5335-60-A
60
-
-
25
39.0
18
-
-
-
388
0
Lobe knobs GN 5335-40-B8-...
GN.28601
GN 5335-40-B8-C
40
B8
-
18
30.5
15
15
-
-
125
0
Lobe knobs GN 5335-50-B8-...
GN.28559
GN 5335-50-B8-C
50
B8
-
21
34.0
17
15
-
-
209
0
Lobe knobs GN 5335-50-B10...
GN.28611
GN 5335-50-B10-C
50
B10
-
21
34.0
17
18
-
-
205
0
Lobe knobs GN 5335-60-B10...
GN.28567
GN 5335-60-B10-C
60
B10
-
25
39.0
18
18
-
-
370
0
Lobe knobs GN 5335-60-B12...
GN.28621
GN 5335-60-B12-C
60
B12
-
25
39.0
18
22
-
-
366
0
Lobe knobs GN 5335-40-M6-...
GN.28605
GN 5335-40-M6-E
40
-
M6
18
30.5
15
12
-
-
140
0
Lobe knobs GN 5335-40-M8-...
GN.28606
GN 5335-40-M8-E
40
-
M8
18
30.5
15
15
-
-
135
0
Lobe knobs GN 5335-50-M8-...
GN.28615
GN 5335-50-M8-E
50
-
M8
21
34.0
17
15
-
-
240
0
Lobe knobs GN 5335-50-M10...
GN.28616
GN 5335-50-M10-E
50
-
M10
21
34.0
17
18
-
-
235
0
Lobe knobs GN 5335-60-M10...
GN.28625
GN 5335-60-M10-E
60
-
M10
25
39.0
18
18
-
-
391
0
Lobe knobs GN 5335-60-M12...
GN.28626
GN 5335-60-M12-E
60
-
M12
25
39.0
18
22
-
-
389
0
Lobe knobs GN 5335-40-M6-...
GN.28552
GN 5335-40-M6-E-PL
40
-
M6
18
30.5
15
12
-
-
140
0
Lobe knobs GN 5335-40-M8-...
GN.28557
GN 5335-40-M8-E-PL
40
-
M8
18
30.5
15
15
-
-
140
0
Lobe knobs GN 5335-50-M8-...
GN.28565
GN 5335-50-M8-E-PL
50
-
M8
21
34.0
17
15
-
-
240
0
Lobe knobs GN 5335-50-M10...
GN.28562
GN 5335-50-M10-E-PL
50
-
M10
21
34.0
17
18
-
-
240
0
Lobe knobs GN 5335-60-M10...
GN.28570
GN 5335-60-M10-E-PL
60
-
M10
25
39.0
18
18
-
-
391
0
Lobe knobs GN 5335-60-M12...
GN.28573
GN 5335-60-M12-E-PL
60
-
M12
25
39.0
18
22
-
-
400
0
Lobe knobs GN 5335-40-M6-...
GN.28549
GN 5335-40-M6-D
40
-
M6
18
30.5
15
-
-
13
132
13
Lobe knobs GN 5335-40-M8-...
GN.28554
GN 5335-40-M8-D
40
-
M8
18
30.5
15
-
-
13
130
13
Lobe knobs GN 5335-50-M8-...
GN.28563
GN 5335-50-M8-D
50
-
M8
21
34.0
17
-
-
16
225
16
Lobe knobs GN 5335-50-M10...
GN.28560
GN 5335-50-M10-D
50
-
M10
21
34.0
17
-
-
16
205
16
Lobe knobs GN 5335-60-M10...
GN.28568
GN 5335-60-M10-D
60
-
M10
25
39.0
18
-
-
20
370
20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성