피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: nVent HOFFMAN
생성됨: 22.06.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
nVent HOFFMAN
UMPT - Telequick mounting plate
nVent HOFFMAN
Accessories
Wall mounted
Polyester
Compact
Mounting
Powered by
CAD모델 선택
{eldon/accessories/02_wall_mounted/polyester/compact/mounting/umpt_mounting_plate_2.prj},{NB=UMPT540(0)},{ITEM=UMPT540},{DETAIL=0},{INFO=Info PDF},{DES=Mounting plate, 515x415},{MAT=Perforated steel},{H=515},{W=415},{MPH=450},{MPW=350},{MASS=1.15},{EAN= 8713574100527},{TARRIFN=85389099},{MI=URL},{VERS=2},{INFOPAGE=umpt_2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ITEM
Item no.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
H
For enclosure height
[mm]
W
For enclosure width
[mm]
MPH
Mounting plate height
[mm]
MPW
Mounting plate width
[mm]
MASS
Weight
[kg]
EAN
EAN Code
ⁿ/ₐ
TARRIFN
Tariff number
ⁿ/ₐ
UMPT320
UMPT320
Mounting plate, 315x215
Perforated steel
315
215
250
150
0.30
8713574100503
85389099
UMPT430
UMPT430
Mounting plate, 415x315
Perforated steel
415
315
350
250
0.70
8713574100510
85389099
UMPT540
UMPT540
Mounting plate, 515x415
Perforated steel
515
415
450
350
1.15
8713574100527
85389099
UMPT640
UMPT640
Mounting plate, 615x415
Perforated steel
615
415
550
350
1.40
8713574100534
85389099
UMPT750
UMPT750
Mounting plate, 735x535
Perforated steel
735
535
650
450
2.15
8713574100541
85389099
UMPT860
UMPT860
Mounting plate, 835x635
Perforated steel
835
635
750
550
2.90
8713574100558
85389099
UMPT1080
UMPT1080
Mounting plate, 1035x835
Perforated steel
1035
835
950
750
6.80
8713574100565
85389099
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성