피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: nVent HOFFMAN
생성됨: 22.06.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
nVent HOFFMAN
UMPP - Insulated mounting plate
nVent HOFFMAN
Accessories
Wall mounted
Polyester
Compact
Mounting
Powered by
CAD모델 선택
{eldon/accessories/02_wall_mounted/polyester/compact/mounting/umpp_mounting_plate.prj},{NB=UMPP540(0)},{ITEM=UMPP540},{DETAIL=0},{INFO=Info PDF},{DES=Mounting plate, 515x415},{MAT=Pertinax},{H=515},{W=415},{MPH=450},{MPW=350},{MASS=1.10},{EAN=8713574100381},{TARRIFN=85469090},{MI=URL},{VERS=2},{INFOPAGE=umpp_2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ITEM
Item no.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
H
For enclosure height
[mm]
W
For enclosure width
[mm]
MPH
Mounting plate height
[mm]
MPW
Mounting plate width
[mm]
MASS
Weight
[kg]
EAN
EAN Code
ⁿ/ₐ
TARRIFN
Tariff number
ⁿ/ₐ
UMPP320
UMPP320
Mounting plate, 315x215
Pertinax
315
215
250
150
0.25
8713574100367
85469090
UMPP430
UMPP430
Mounting plate, 415x315
Pertinax
415
315
350
250
0.60
8713574100374
85469090
UMPP540
UMPP540
Mounting plate, 515x415
Pertinax
515
415
450
350
1.10
8713574100381
85469090
UMPP640
UMPP640
Mounting plate, 615x415
Pertinax
615
415
550
350
1.35
8713574100398
85469090
UMPP750
UMPP750
Mounting plate, 735x535
Pertinax
735
535
650
450
2.10
8713574100404
85469090
UMPP860
UMPP860
Mounting plate, 835x635
Pertinax
835
635
750
550
2.90
8713574100411
85469090
UMPP1080
UMPP1080
Mounting plate, 1035x835
Pertinax
1035
835
950
750
5.10
8713574100428
85469090
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성