카탈로그: EGIS
생성됨: 19.09.2011
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EGIS
LUD - Rails de guidage LUD
EGIS
systeme_lue
Powered by
CAD모델 선택
{egis/systeme_lue/lud.prj},{NB=egis_LUD 6035_400_25_50},{TYPE=LUD 6035},{H=60},{L=400},{LA=50},{H1=77},{B=60},{B1=40},{B2=25},{B3=42},{V1=M8},{V2=M8},{H2=33.0},{H3=20},{H4=11},{LMAX=1000},{J2=25.000},{K1=65.000},{K2=20.000},{K3=1.500},{J3=7.000},{DIA=9.500},{J4=5.000},{J5=7.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
H
0/-0.2
[mm]
L1
[mm]
LA
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
V1
ⁿ/ₐ
V2
T10 / T03
ⁿ/ₐ
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
LMAX
[mm]
EGIS - LUD 5025x400 25/50...
LUD 5025
50
25.0
50
25.0
62
45
30
20
31
M6
M6
25.5
17
10
800
EGIS - LUD 6035x400 25/50...
LUD 6035
60
25.0
50
25.0
77
60
40
25
42
M8
M8
33.0
20
11
1000
EGIS - LUD 7040x400 25/50...
LUD 7040
70
25.0
50
25.0
89
65
40
25
47
M10
M8
37.5
24
13
1000
EGIS - LUD 8050x400 25/50...
LUD 8050
80
25.0
50
25.0
100
86
51
36
61
M12
M12
42.0
26
14
1000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
M - Rails de guidage M
EGIS
02.11.2011
V - Rails de guidage V
EGIS
07.11.2011
J - Rails de guidage J
EGIS
02.11.2011
LUE - Rails de guidage LUE
EGIS
01.06.2011
E-HR - Cages linéaires plates à 1 rangée
EGIS
17.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성