카탈로그: Eaton BIM
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton BIM
Touchscreen Controller - CGLine+ system
Eaton BIM
Safety, security & emergency communications
Emergency Lighting Self-contained
Systems
CGLine+
Powered by
CAD모델 선택
{eaton_bim/safety_security_em_com/em_light_self_con/systems/cgline/touchscreen.prj},{NB=40071361083(300)},{LODLEVEL=300},{PF=CGLine+},{M1=40071361083},{MEAN=3660191604882},{MDESC=CGL+ CGVISION TOUCHSCREEN S/CONTROLLER},{EF7000003=Wall mounting},{EF7000008=111},{EF7000040=397},{EF7001438=345},{EF7005127=230},{EF7005474=IP20},{EF7012090=0-35},{TS=CGLine+},{F=50-60},{PDFINFO=PDF Info},{WEBINFO=WEB Info},{HIDE=1},{V=0},{PDFHELP=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
Part Number
ⁿ/ₐ
PF
Product Family
ⁿ/ₐ
M1
Material 1
ⁿ/ₐ
MEAN
Material 1 EAN
ⁿ/ₐ
MDESC
Material 1 Description
ⁿ/ₐ
EF7000003
Mounting method
ⁿ/ₐ
EF7000008
Width
[mm]
EF7000040
Height
[mm]
EF7001438
Length
[mm]
EF7005127
Nominal voltage
[Vac]
EF7005474
Degree of protection (IP)
ⁿ/ₐ
EF7012090
Rated ambient temperature acc. IEC62722-2-1
[°C]
TS
Testing system
ⁿ/ₐ
F
Frequency
[Hz]
40071361083(300)
40071361083
CGLine+
40071361083
3660191604882
CGL+ CGVISION TOUCHSCREEN...
Wall mounting
111
397
345
230
IP20
0-35
CGLine+
50-60
40071361084(300)
40071361084
CGLine+
40071361084
3660191604899
CGL+ CGVISION TOUCHSCREEN...
Wall mounting
111
397
345
230
IP20
0-35
CGLine+
50-60
40071361056(300)
40071361056
CGLine+
40071361056
3660191603694
CGLINE+ WEB TOUCHSCREEN C...
Wall mounting
111
397
345
230
IP20
0-35
CGLine+
50-60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성