Take-Up Frames - HD Protected screw - Take - Up Frames
Dodge
Mounted Bearings
Take-Up Frames
Standard
Heavy Duty Protected Screw (HD)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/take_up_frames/standard/heavy_duty_protected_screw_hd/hd_prot_body.prj},{NB=089601},{FS=HD-300*},{TRAVEL=60},{PN=089601},{WEIGHT=266},{B=86-1/4},{B1=86.25000},{C=6-1/2},{C1=6.50000},{D=83-1/2},{D1=83.50000},{E=3},{E1=3.00000},{F=3/4},{F1=0.75000},{G=7/8},{G1=0.87500},{H=7/8},{H1=0.87500},{L=11-3/4},{L1=11.75000},{N=7},{N1=7.00000},{O=6},{O1=6.00000},{P=14-1/4},{P1=14.25000},{SDQ=5},{SDQ1=5.00000},{SDR=14},{S=1-1/4},{S1=1.25000},{W=10},{W1=10.00000},{X=3-1/2},{X1=3.50000},{Y=3/4},{Y1=0.750},{ZMIN=11-5/8},{ZMAX=9-1/4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
FS
Frame Size
ⁿ/ₐ
TRAVEL
Travel
[인치]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Frame Weight
[lbs]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
G Diameter
[인치]
H
[인치]
L
[인치]
N
[인치]
O
[인치]
P
[인치]
SDQ
Saddle Dimensions - Q
[인치]
SDQ1
[인치]
SDR
Saddle Dimensions - R
[인치]
S
S - Screw Diameter
[인치]
W
[인치]
X
[인치]
Y
Y Bolt Diameter
[인치]
ZMIN
Z Min.
[인치]
ZMAX
Z Max.
[인치]
089020
HD-200*
12
089020
79
31
5
29
2-1/2
5/8
3/4
3/4
8-1/2
5-1/4
4
11
4
4.00000
11
1
7-1/2
2-9/16
5/8
9-1/16
5-15/16
089021
HD-200*
18
089021
82
37
5
35
2-1/2
5/8
3/4
3/4
8-1/2
5-1/4
4
11
4
4.00000
11
1
7-1/2
2-9/16
5/8
9-1/16
5-15/16
089022
HD-200*
24
089022
90
43
5
41
2-1/2
5/8
3/4
3/4
8-1/2
5-1/4
4
11
4
4.00000
11
1
7-1/2
2-9/16
5/8
9-1/16
5-15/16
089023
HD-200*
30
089023
95
47
5
45
2-1/2
5/8
3/4
3/4
8-1/2
5-1/4
4
11
4
4.00000
11
1
7-1/2
2-9/16
5/8
9-1/16
5-15/16
089024
HD-200*
36
089024
100
55
5
53
2-1/2
5/8
3/4
3/4
8-1/2
5-1/4
4
11
4
4.00000
11
1
7-1/2
2-9/16
5/8
9-1/16
5-15/16
089150
HD-200*
48
089150
110
67
5
65
2-1/2
5/8
3/4
3/4
8-1/2
5-1/4
4
11
4
4.00000
11
1
7-1/2
2-9/16
5/8
9-1/16
5-15/16
089151
HD-250*
12
089151
115
35-1/4
6
32-3/4
3
5/8
3/4
3/4
10-3/8
6-1/4
5
13-1/4
4-1/2
4.50000
13
1
8-1/4
3-1/4
3/4
10-7/8
7-5/8
089025
HD-250*
18
089025
125
41-1/4
6
38-3/4
3
5/8
3/4
3/4
10-3/8
6-1/4
5
13-1/4
4-1/2
4.50000
13
1
8-1/4
3-1/4
3/4
10-7/8
7-5/8
089026
HD-250*
24
089026
135
47-1/4
6
44-3/4
3
5/8
3/4
3/4
10-3/8
6-1/4
5
13-1/4
4-1/2
4.50000
13
1
8-1/4
3-1/4
3/4
10-7/8
7-5/8
089027
HD-250*
30
089027
137
53-1/4
6
50-3/4
3
5/8
3/4
3/4
10-3/8
6-1/4
5
13-1/4
4-1/2
4.50000
13
1
8-1/4
3-1/4
3/4
10-7/8
7-5/8
089028
HD-250*
36
089028
143
59-1/4
6
56-3/4
3
5/8
3/4
3/4
10-3/8
6-1/4
5
13-1/4
4-1/2
4.50000
13
1
8-1/4
3-1/4
3/4
10-7/8
7-5/8
089152
HD-250*
48
089152
153
71-1/4
6
68-3/4
3
5/8
3/4
3/4
10-3/8
6-1/4
5
13-1/4
4-1/2
4.50000
13
1
8-1/4
3-1/4
3/4
10-7/8
7-5/8
089600
HD-250*
60
089600
163
83-1/4
6
80-3/4
3
5/8
3/4
3/4
10-3/8
6-1/4
5
13-1/4
4-1/2
4.50000
13
1
8-1/4
3-1/4
3/4
10-7/8
7-5/8
089153
HD-300*
12
089153
175
38-1/4
6-1/2
35-1/2
3
3/4
7/8
7/8
11-3/4
7
6
14-1/4
5
5.00000
14
1-1/4
10
3-1/2
3/4
11-5/8
9-1/4
089029
HD-300*
18
089029
184
44-1/4
6-1/2
41-1/2
3
3/4
7/8
7/8
11-3/4
7
6
14-1/4
5
5.00000
14
1-1/4
10
3-1/2
3/4
11-5/8
9-1/4
089030
HD-300*
24
089030
194
50-1/4
6-1/2
47-1/2
3
3/4
7/8
7/8
11-3/4
7
6
14-1/4
5
5.00000
14
1-1/4
10
3-1/2
3/4
11-5/8
9-1/4
089031
HD-300*
30
089031
206
56-1/4
6-1/2
53-1/2
3
3/4
7/8
7/8
11-3/4
7
6
14-1/4
5
5.00000
14
1-1/4
10
3-1/2
3/4
11-5/8
9-1/4
089032
HD-300*
36
089032
214
62-1/4
6-1/2
59-1/2
3
3/4
7/8
7/8
11-3/4
7
6
14-1/4
5
5.00000
14
1-1/4
10
3-1/2
3/4
11-5/8
9-1/4
089033
HD-300*
48
089033
240
74-1/4
6-1/2
71-1/2
3
3/4
7/8
7/8
11-3/4
7
6
14-1/4
5
5.00000
14
1-1/4
10
3-1/2
3/4
11-5/8
9-1/4
089601
HD-300*
60
089601
266
86-1/4
6-1/2
83-1/2
3
3/4
7/8
7/8
11-3/4
7
6
14-1/4
5
5.00000
14
1-1/4
10
3-1/2
3/4
11-5/8
9-1/4
089154
HD-350*
12
089154
195
40
6-1/2
37-1/4
3
3/4
7/8
7/8
12-5/8
7
6
16
6
6.00000
17
1-1/4
10
3-1/2
7/8
13-11/16
10-3/4
089034
HD-350*
18
089034
204
46
6-1/2
43-1/4
3
3/4
7/8
7/8
12-5/8
7
6
16
6
6.00000
17
1-1/4
10
3-1/2
7/8
13-11/16
10-3/4
089035
HD-350*
24
089035
212
52
6-1/2
49-1/4
3
3/4
7/8
7/8
12-5/8
7
6
16
6
6.00000
17
1-1/4
10
3-1/2
7/8
13-11/16
10-3/4
089036
HD-350*
30
089036
220
58
6-1/2
55-1/4
3
3/4
7/8
7/8
12-5/8
7
6
16
6
6.00000
17
1-1/4
10
3-1/2
7/8
13-11/16
10-3/4
089037
HD-350*
36
089037
234
64
6-1/2
61-1/4
3
3/4
7/8
7/8
12-5/8
7
6
16
6
6.00000
17
1-1/4
10
3-1/2
7/8
13-11/16
10-3/4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성