D-Lok Four Bolt Flange Inch Bore - Stainless Housing, Corrosion Resistant Insert - DLEZ Normal Duty Stainless Steel 4-Bolt Flange Bearings
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Washdown
EZ Kleen
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/washdown/ez_kleen/f4b_ez_shcr_asmtab_i.prj},{NB=127734},{SERIES=206},{SS=1-1/4},{PN=127734},{DESCRIPTION=F4B-DLEZ-104S-SHCR},{W=2.31},{A=1.56},{A1=1.560000},{B=4.16},{B1=4.160000},{C=1.63},{C1=1.630000},{D=3.24},{D1=3.240000},{F=3/8},{F1=0.375000},{H=0.37},{H1=0.370000},{J=0.50},{J1=0.500000},{L=2.22},{L1=2.220000},{CAPS=2250},{CAPD=4368},{BOD=2.440900},{PPATH=f4b_ez_shcr_bodi_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
SERIES
Series
[mm]
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
127731
204
3/4
127731
F4B-DLEZ-012-SHCR
1.23
1.28
3.35
1.30
2.51
3/8
0.34
0.41
1.71
127732
205
1
127732
F4B-DLEZ-100-SHCR
1.61
1.44
3.75
1.46
2.75
3/8
0.37
0.48
1.99
127733
206
1-3/16
127733
F4B-DLEZ-103-SHCR
2.36
1.56
4.16
1.63
3.24
3/8
0.37
0.50
2.22
127734
206
1-1/4
127734
F4B-DLEZ-104S-SHCR
2.31
1.56
4.16
1.63
3.24
3/8
0.37
0.50
2.22
127735
207
1-1/4
127735
F4B-DLEZ-104-SHCR
3.42
1.75
4.68
1.80
3.62
1/2
0.42
0.58
2.69
127736
207
1-7/16
127736
F4B-DLEZ-107-SHCR
3.25
1.75
4.68
1.80
3.62
1/2
0.42
0.58
2.69
127737
208
1-1/2
127737
F4B-DLEZ-108-SHCR
4.21
2.01
5.06
2.05
4.00
1/2
0.43
0.70
2.74
127738
210
1-15/16
127738
F4B-DLEZ-115-SHCR
5.28
2.01
5.67
2.05
4.37
5/8
0.49
0.70
3.24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성