Set Screw Flange Cartridge Inch Bore - SC Piloted Flange Bearings -(Normal Duty)
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Setscrew (SC)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/setscrew_sc/fc_sc_hi_asmtab.prj},{NB=124225},{SERIES=208},{SS=1-1/2},{SS1=1.500000},{PN=124225},{DESCRIPTION=FC-SC-108},{WEIGHT=4.6},{BOD=3.14960},{A=1.94},{A1=1.9400000},{B=5.25},{B1=5.2500000},{C=1.98},{C1=1.9800000},{D=4.38},{D1=4.3800000},{E=0.44},{E1=0.4400000},{F=7/16},{F1=0.4375000},{G=1.54},{G1=1.5400000},{H=0.89},{H1=0.8900000},{K=3.625 / 3.623},{K1=3.6250000},{L=2.05},{L1=2.0500000},{CAPS=4005},{CAPD=7332},{PPATH=fc_sc_hi_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
K
[인치]
L
[인치]
124578
206
1-1/16
124578
FC-SC-101
3.2
1.52
4.38
1.53
3.63
0.25
3/8
1.28
0.81
3.000 / 2.998
1.57
124582
206
1-1/8
124582
FC-SC-102
3.1
1.52
4.38
1.53
3.63
0.25
3/8
1.28
0.81
3.000 / 2.998
1.57
124579
206
1-3/16
124579
FC-SC-103
3.0
1.52
4.38
1.53
3.63
0.25
3/8
1.28
0.81
3.000 / 2.998
1.57
124587
206
1-1/4
124587
FC-SC-104S
2.9
1.52
4.38
1.53
3.63
0.25
3/8
1.28
0.81
3.000 / 2.998
1.57
124224
207
1-1/4
124224
FC-SC-104
4.2
1.71
5.00
1.78
4.13
0.38
3/8
1.40
0.84
3.375 / 3.373
1.84
124237
207
1-5/16
124237
FC-SC-105
4.1
1.71
5.00
1.78
4.13
0.38
3/8
1.40
0.84
3.375 / 3.373
1.84
124235
207
1-3/8
124235
FC-SC-106
4.0
1.71
5.00
1.78
4.13
0.38
3/8
1.40
0.84
3.375 / 3.373
1.84
124236
207
1-7/16
124236
FC-SC-107
3.9
1.71
5.00
1.78
4.13
0.38
3/8
1.40
0.84
3.375 / 3.373
1.84
124225
208
1-1/2
124225
FC-SC-108
4.6
1.94
5.25
1.98
4.38
0.44
7/16
1.54
0.89
3.625 / 3.623
2.05
124226
208
1-5/8
124226
FC-SC-110
4.5
1.94
5.25
1.98
4.38
0.44
7/16
1.54
0.89
3.625 / 3.623
2.05
065644
209
1-5/8
065644
FC-SC-110L
5.6
1.94
5.75
1.95
4.75
0.44
1/2
1.51
0.91
4.000 / 3.998
2.22
124227
209
1-11/16
124227
FC-SC-111
5.5
1.94
5.75
1.95
4.75
0.44
1/2
1.51
0.91
4.000 / 3.998
2.22
124228
209
1-3/4
124228
FC-SC-112
5.4
1.94
5.75
1.95
4.75
0.44
1/2
1.51
0.91
4.000 / 3.998
2.22
124229
210
1-15/16
124229
FC-SC-115
6.4
1.94
6.13
1.98
5.13
0.47
1/2
1.51
0.92
4.250 / 4.248
2.43
124230
210
2
124230
FC-SC-200
6.3
1.94
6.13
1.98
5.13
0.47
1/2
1.51
0.92
4.250 / 4.248
2.43
124231
211
2-3/16
124231
FC-SC-203
7.2
2.22
6.38
2.35
5.38
0.63
1/2
1.72
1.00
4.500 / 4.498
2.71
124232
211
2-1/4
124232
FC-SC-204
7.1
2.22
6.38
2.35
5.38
0.63
1/2
1.72
1.00
4.500 / 4.498
2.71
124233
212
2-7/16
124233
FC-SC-207
9.5
2.31
7.13
2.54
6.00
0.88
1/2
1.67
1.00
5.000 / 4.998
2.97
124729
214
2-11/16
124729
FC-SC-211
12.9
2.54
7.63
2.80
6.50
1.13
1/2
1.67
1.06
5.500 / 5.498
3.31
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성