Set Screw Extreme Duty Four-Bolt Flange Inch Bore - SC 4 Bolt Flange Bearings -(Normal Duty)
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Setscrew (SC)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/setscrew_sc/f4b_sced_hi_asmtab.prj},{NB=076054},{SERIES=208},{SS=1-1/2},{SS1=1.500000},{PN=076054},{DESCRIPTION=F4B-SCED-108},{W=4.8},{BOD=3.1496},{BW=0.8700},{A=1.94},{A1=1.940000},{B=5.13},{B1=5.130000},{C=1.98},{C1=1.980000},{D=4.00},{D1=4.000000},{F=1/2},{F1=0.500000},{H=0.56},{H1=0.560000},{J=0.63},{J1=0.630000},{L=2.05},{L1=2.050000},{N=2.38},{N1=2.380000},{GFH=0.375000},{CAPS=4005},{CAPD=7332},{PPATH=f4b_sced_hi_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
N
[인치]
076046
204
3/4
076046
F4B-SCED-012
1.6
1.23
3.38
1.34
2.5
3/8
0.44
0.36
1.12
1.94
076047
205
1
076047
F4B-SCED-100
1.8
1.34
3.75
1.37
2.75
7/16
0.50
0.42
1.32
2.06
076048
206
1-1/8
076048
F4B-SCED-102
2.8
1.52
4.25
1.56
3.25
7/16
0.50
0.49
1.57
2.19
076049
206
1-3/16
076049
F4B-SCED-103
2.7
1.52
4.25
1.56
3.25
7/16
0.50
0.49
1.57
2.19
076050
206
1-1/4
076050
F4B-SCED-104S
2.6
1.52
4.25
1.56
3.25
7/16
0.50
0.49
1.57
2.19
076051
207
1-1/4
076051
F4B-SCED-104
4.0
1.71
4.75
1.75
3.63
1/2
0.56
0.53
1.84
2.44
076052
207
1-3/8
076052
F4B-SCED-106
3.8
1.71
4.75
1.75
3.63
1/2
0.56
0.53
1.84
2.44
076053
207
1-7/16
076053
F4B-SCED-107
3.7
1.71
4.75
1.75
3.63
1/2
0.56
0.53
1.84
2.44
076054
208
1-1/2
076054
F4B-SCED-108
4.8
1.94
5.13
1.98
4.00
1/2
0.56
0.63
2.05
2.38
075775
209
1-5/8
075775
F4B-SCED-110L
6.1
1.94
5.38
1.99
4.13
1/2
0.63
0.59
2.22
2.75
076055
209
1-11/16
076055
F4B-SCED-111
6.0
1.94
5.38
1.99
4.13
1/2
0.63
0.59
2.22
2.75
076056
209
1-3/4
076056
F4B-SCED-112
5.9
1.94
5.38
1.99
4.13
1/2
0.63
0.59
2.22
2.75
076057
210
1-15/16
076057
F4B-SCED-115
6.7
1.94
5.63
2.02
4.38
1/2
0.63
0.55
2.43
2.88
076058
210
2
076058
F4B-SCED-200
6.6
1.94
5.63
2.02
4.38
1/2
0.63
0.55
2.43
2.88
076059
211
2-3/16
076059
F4B-SCED-203
9.0
2.22
6.50
2.28
5.13
5/8
0.69
0.68
2.71
3.25
076060
212
2-7/16
076060
F4B-SCED-207
10.6
2.31
6.88
2.38
5.63
5/8
0.69
0.66
2.97
3.50
076061
214
2-11/16
076061
F4B-SCED-211
15.4
2.54
7.38
2.78
5.88
5/8
0.69
0.60
3.31
3.69
076062
215
2-15/16
076062
F4B-SCED-215
17.6
2.33
7.75
2.88
6.00
3/4
1.00
0.63
3.62
3.88
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성