Eccentric Collar Intermediate Duty Four-Bolt Flange Inch Bore - Eccentric Collar 4-Bolt Flange Bearings -(Intermediate Duty)
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Eccentric Collar (SXR)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/eccentric_collar_sxr/f4b_sxv_hi_asmtab.prj},{NB=131384},{SERIES=206},{SS=1-1/4},{SS1=1.250000},{PN=131384},{DESCRIPTION=F4B-SXV-104S},{BOD=2.4409},{BW=0.7067},{W=3.0},{A=1.41},{A1=1.410000},{B=4.25},{B1=4.250000},{C=1.67},{C1=1.670000},{D=3.25},{D1=3.250000},{F=7/16},{F1=0.437500},{H=0.50},{H1=0.500000},{J=0.61},{J1=0.610000},{L=1.75},{L1=1.750000},{N=2.19},{N1=2.190000},{GFH=0.375000},{PPATH=f4b_sxv_hi_templ.prj},{CAPS=2250},{CAPD=4368}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
N
[인치]
130332
203
1/2
130332
F4B-SXV-008
1.1
1.13
3.00
1.40
2.13
3/8
0.44
0.55
1.13
1.69
130333
203
5/8
130333
F4B-SXV-010
1.0
1.13
3.00
1.40
2.13
3/8
0.44
0.55
1.13
1.69
131377
204
3/4
131377
F4B-SXV-012
1.7
1.22
3.38
1.54
2.50
3/8
0.44
0.55
1.31
1.94
131378
205
7/8
131378
F4B-SXV-014
2.3
1.22
3.75
1.51
2.75
7/16
0.50
0.56
1.50
2.06
131379
205
15/16
131379
F4B-SXV-015
2.2
1.22
3.75
1.51
2.75
7/16
0.50
0.56
1.50
2.06
131380
205
1
131380
F4B-SXV-100
2.0
1.22
3.75
1.51
2.75
7/16
0.50
0.56
1.50
2.06
131381
206
1-1/16
131381
F4B-SXV-101
3.4
1.41
4.25
1.67
3.25
7/16
0.50
0.61
1.75
2.19
131382
206
1-1/8
131382
F4B-SXV-102
3.3
1.41
4.25
1.67
3.25
7/16
0.50
0.61
1.75
2.19
131383
206
1-3/16
131383
F4B-SXV-103
3.2
1.41
4.25
1.67
3.25
7/16
0.50
0.61
1.75
2.19
131384
206
1-1/4
131384
F4B-SXV-104S
3.0
1.41
4.25
1.67
3.25
7/16
0.50
0.61
1.75
2.19
131385
207
1-1/4
131385
F4B-SXV-104
4.6
1.53
4.75
1.87
3.63
1/2
0.56
0.65
2.13
2.44
131386
207
1-5/16
131386
F4B-SXV-105
4.5
1.53
4.75
1.87
3.63
1/2
0.56
0.65
2.13
2.44
131387
207
1-3/8
131387
F4B-SXV-106
4.3
1.53
4.75
1.87
3.63
1/2
0.56
0.65
2.13
2.44
131388
207
1-7/16
131388
F4B-SXV-107
4.2
1.53
4.75
1.87
3.63
1/2
0.56
0.65
2.13
2.44
131389
208
1-1/2
131389
F4B-SXV-108
5.0
1.72
5.13
2.07
4.00
1/2
0.56
0.73
2.38
2.38
130334
209
1-11/16
130334
F4B-SXV-111
6.2
1.69
5.38
2.07
4.13
1/2
0.63
0.66
2.50
2.75
130335
209
1-3/4
130335
F4B-SXV-112
6.0
1.69
5.38
2.07
4.13
1/2
0.63
0.66
2.50
2.75
130336
210
1-15/16
130336
F4B-SXV-115
7.0
1.72
5.63
2.12
4.38
1/2
0.63
0.65
2.50
2.88
130337
210
2
130337
F4B-SXV-200
6.8
1.72
5.63
2.12
4.38
1/2
0.63
0.65
2.50
2.88
130338
211
2
130338
F4B-SXV-200L
10.0
1.90
6.50
2.36
5.13
5/8
0.69
0.77
2.75
3.25
130339
211
2-3/16
130339
F4B-SXV-203
9.7
1.90
6.50
2.36
5.13
5/8
0.69
0.77
2.75
3.25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성