Grip Tight Flange Cartridge Metric Bore - GT Normal Duty Piloted Flange Bearings
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Adapter Mount (Grip Tight)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/adapter_mount_grip_tight/fc_gt_asmtab.prj},{NB=129753},{SERIES=209},{BOD=85.0},{SS=45},{PN=129753},{DESCRIPTION=FC-GT-45M},{PNSL=129504},{DESCRIPTIONSL=FC-GT-09},{PNA=136557},{DESCRIPTIONA=AN-GT-09-45M-D},{W=2.5},{A=47.0},{B=146.1},{C=50.0},{D=120.7},{E=11.2},{F=M12},{F1=12.5},{G=38.9},{H=23.1},{K=101.60/101.55},{K1=101.60},{L=72.6},{Z=39.9},{INFO=Infotext},{PPATH=fc_gt_templ.prj},{CAPS=4450},{CAPD=7891}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part no.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
PNSL
Part No. of Unit without Adapter Sleeve & Lock Nut
ⁿ/ₐ
DESCRIPTIONSL
Description of Unit without Adapter Sleeve & Lock Nut
ⁿ/ₐ
PNA
Part No. of Adapter Sleeve & Lock Nut
ⁿ/ₐ
DESCRIPTIONA
Description of Adapter Sleeve & Lock Nut
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
Z
[mm]
CAPS
Capacity Static
[lbs]
CAPD
Capacity Dynamic
[lbs]
129750
206
30
129750
FC-GT-30M
129501
FC-GT-06
136555
AN-GT-06-30M-D
1.4
40.9
111.3
42.7
92.2
6.4
M10
36.3
20.6
76.20/76.15
52.8
37.1
2250
4368
129751
207
35
129751
FC-GT-35M
129502
FC-GT-07
136556
AN-GT-07-35M-D
1.6
41.1
127.0
46.0
104.9
9.7
M10
36.6
21.3
85.73/85.67
60.5
37.8
3065
5759
129752
208
40
129752
FC-GT-40M
129503
FC-GT-08
136593
AN-GT-08-40M-D
2.1
46.7
133.4
51.1
111.3
11.2
M12
40.1
22.6
92.08/92.02
66.5
40.1
4005
7332
129753
209
45
129753
FC-GT-45M
129504
FC-GT-09
136557
AN-GT-09-45M-D
2.5
47.0
146.1
50.0
120.7
11.2
M12
38.9
23.1
101.60/101.55
72.6
39.9
4450
7891
129754
210
50
129754
FC-GT-50M
129505
FC-GT-10
136558
AN-GT-10-50M-D
2.6
47.2
155.7
51.3
130.3
11.9
M12
39.4
23.4
107.95/107.90
79.5
40.1
4450
7891
129755
211
55
129755
FC-GT-55M
129506
FC-GT-11
136559
AN-GT-11-55M-D
3.4
49.0
162.1
57.4
136.7
16.0
M12
41.4
25.4
114.30/114.25
87.1
42.9
5630
9975
129756
212
60
129756
FC-GT-60M
129507
FC-GT-12
136594
AN-GT-12-60M-D
4.9
53.8
181.1
64.0
152.4
22.4
M12
41.9
25.4
127.00/126.95
93.7
43.4
6955
11791
129757
214
70
129757
FC-GT-70M
129508
FC-GT-14
136560
AN-GT-14-70M-D
5.8
60.7
193.8
72.6
165.1
28.7
M12
44.2
26.9
139.70/139.65
101.6
45.0
8410
13994
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성