HE-120 - HE Bushing
Dodge
Conveyor Components
Bushings & Hubs
HE
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/conveyor_components/bushings_and_hubs/he/pt_he_b_120.prj},{NB=207387},{BN=HE-120},{PN=207387},{BORE=10},{A=15.9},{B=14.8},{D=10.003 / 10.005},{D1=10.0040},{E=N / A},{E1=0.0000},{F=N / A},{F1=0.0000},{L=7.45},{L1=7.450},{BC=17-1/2},{BC1=17.5000},{G=3},{G1=3.0000},{H=20},{H1=20.000},{NOB=8},{SOB=1-1/4-7x5-1/2},{NDM=1.250},{KDM=1.095},{S=0.070 / 0.200},{S1=0.1350},{K=7.000},{J=14.156},{M=1.313},{N=1.3125}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
BN
Bush Number
ⁿ/ₐ
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
D
Bore
[인치]
E
Keyway
[인치]
F
Height
[인치]
L
Length
[인치]
BC
Bolt Circle
[인치]
G
[인치]
H
Diameter
[인치]
SOB
Size of Bolts
[인치]
S
Sawcut
[인치]
207970
HE-120
207970
7-15/16
15.9
14.8
7.9405 / 7.9425
N / A
N / A
7.45
17-1/2
3
20
1-1/4-7x5-1/2
0.070 / 0.200
207381
HE-120
207381
8-1/2
15.9
14.8
8.503 / 8.505
N / A
N / A
7.45
17-1/2
3
20
1-1/4-7x5-1/2
0.070 / 0.200
207380
HE-120
207380
8-1/2
15.9
14.8
8.503 / 8.505
2.000 / 2.004
9.1307 / 9.1317
7.45
17-1/2
3
20
1-1/4-7x5-1/2
0.070 / 0.200
207383
HE-120
207383
9
15.9
14.8
9.003 / 9.005
N / A
N / A
7.45
17-1/2
3
20
1-1/4-7x5-1/2
0.070 / 0.200
207382
HE-120
207382
9
15.9
14.8
9.003 / 9.005
2.000 / 2.004
9.637 / 9.647
7.45
17-1/2
3
20
1-1/4-7x5-1/2
0.070 / 0.200
207385
HE-120
207385
9-1/2
15.9
14.8
9.503 / 9.505
N / A
N / A
7.45
17-1/2
3
20
1-1/4-7x5-1/2
0.070 / 0.200
207384
HE-120
207384
9-1/2
15.9
14.8
9.503 / 9.505
2.500 / 2.504
10.269 / 10.279
7.45
17-1/2
3
20
1-1/4-7x5-1/2
0.070 / 0.200
207387
HE-120
207387
10
15.9
14.8
10.003 / 10.005
N / A
N / A
7.45
17-1/2
3
20
1-1/4-7x5-1/2
0.070 / 0.200
207386
HE-120
207386
10
15.9
14.8
10.003 / 10.005
2.500 / 2.504
10.716 / 10.726
7.45
17-1/2
3
20
1-1/4-7x5-1/2
0.070 / 0.200
207389
HE-120
207389
10-1/2
15.9
14.8
10.503 / 10.505
N / A
N / A
7.45
17-1/2
3
20
1-1/4-7x5-1/2
0.070 / 0.200
207388
HE-120
207388
10-1/2
15.9
14.8
10.503 / 10.505
2.500 / 2.504
11.224 / 11.234
7.45
17-1/2
3
20
1-1/4-7x5-1/2
0.070 / 0.200
207391
HE-120
207391
11
15.9
14.8
11.003 / 11.005
N / A
N / A
7.45
17-1/2
3
20
1-1/4-7x5-1/2
0.070 / 0.200
207390
HE-120
207390
11
15.9
14.8
11.003 / 11.005
2.500 / 2.504
11.731 / 11.741
7.45
17-1/2
3
20
1-1/4-7x5-1/2
0.070 / 0.200
207393
HE-120
207393
11-1/2
15.9
14.8
11.503 / 11.505
N / A
N / A
7.45
17-1/2
3
20
1-1/4-7x5-1/2
0.070 / 0.200
207392
HE-120
207392
11-1/2
15.9
14.8
11.503 / 11.505
3.000 / 3.004
12.301 / 12.311
7.45
17-1/2
3
20
1-1/4-7x5-1/2
0.070 / 0.200
207395
HE-120
207395
12
15.9
14.8
12.003 / 12.005
N / A
N / A
7.45
17-1/2
3
20
1-1/4-7x5-1/2
0.070 / 0.200
207394
HE-120
207394
12
15.9
14.8
12.003 / 12.005
3.000 / 3.004
12.809 / 12.819
7.45
17-1/2
3
20
1-1/4-7x5-1/2
0.070 / 0.200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성