TL-6050-K - Taper-Lock Bushings
Dodge
Bushing & Hubs
Taper-Lock
Taper-Lock (TL) Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/bushing_and_hubs/taper_lock_tl/taper_lock_tl_bushings/tl_b_6050_kt.prj},{NB=117473},{IDNR=},{BORE=4-15/16},{B1=4.9375},{PN=117473},{WT=56},{BK=1-1/4x5/8},{SK=1-1/4x5/8},{W=1.2500},{WD=0.62500},{TC=282.000},{WTIS=7.820},{A=9.25},{B=5.0},{CI=15.5},{CS=13.5},{D=9.0},{E=1.286},{FQ=3},{FS=1-1/4},{NDM=1.250},{HH=0.312500},{LST=3.500000},{S=0.130},{J=3.125000},{TH=3.250000},{G=1.109375},{C=2.375000},{L=1.63},{M=4.38}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BORE
Bore
[인치]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[lbs]
BK
Bushing Keyway
[인치]
SK
Shaft Keyseat (Ref.)
[인치]
TC
Torque Capacity
[lbs-in]
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
[lbs-in]
A
[인치]
B
[인치]
CI
CL 30 Iron - Hub Diameter
[인치]
CS
Steel Hub Diameter
[인치]
D
Bolt Circle
[인치]
FQ
Quantity - Number of Bolts
[인치]
FS
Size of Bolts
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
117474
4-7/16
117474
57
1x1/2
1x1/2
282.000
7.820
9.25
5.0
15.5
13.5
9.0
3
1-1/4
1.63
4.38
117473
4-15/16
117473
56
1-1/4x5/8
1-1/4x5/8
282.000
7.820
9.25
5.0
15.5
13.5
9.0
3
1-1/4
1.63
4.38
117475
5-7/16
117475
52
1-1/4x5/8
1-1/4x5/8
282.000
7.820
9.25
5.0
15.5
13.5
9.0
3
1-1/4
1.63
4.38
117476
5-15/16
117476
48
1-1/2x3/4
1-1/2x3/4
282.000
7.820
9.25
5.0
15.5
13.5
9.0
3
1-1/4
1.63
4.38
117477
6
117477
45
1-1/2x3/4
1-1/2x3/4
282.000
7.820
9.25
5.0
15.5
13.5
9.0
3
1-1/4
1.63
4.38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성