TL-5050-K - Taper-Lock Bushings
Dodge
Bushing & Hubs
Taper-Lock
Taper-Lock (TL) Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/bushing_and_hubs/taper_lock_tl/taper_lock_tl_bushings/tl_b_5050_kt.prj},{NB=117461},{IDNR=},{BORE=3-15/16},{B1=3.9375},{PN=117461},{WT=28.7},{BK=1x1/2},{SK=1x1/2},{W=1.0000},{WD=0.50000},{TC=126.000},{WTIS=3.100},{A=7.00},{B=5.00},{CI=10.5},{CS=9.50},{D=6.720},{FQ=3},{FS=7/8-9NC2 x 2-3/8},{NDM=0.875},{G=0.76562500},{LH=2.81},{LS=2.31},{MH=5.25},{MS=4.81},{E=0.8955},{J=3.250},{H=0.890},{S=0.130},{C=1.375000},{L=2.87500000},{HH=0.25000000},{TH=2.375000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BORE
Bore
[인치]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[lbs]
BK
Bushing Keyway
[인치]
SK
Shaft Keyseat (Ref.)
[인치]
TC
Torque Capacity
[lbs-in]
WTIS
Wrench Torque Install. Screws
[lbs-in]
A
[인치]
B
[인치]
CI
CL 30 Iron - Hub Diameter
[인치]
CS
Steel Hub Diameter
[인치]
D
Bolt Circle
[인치]
FQ
Quantity - Number of Bolts
[인치]
FS
Size of Bolts
[인치]
LH
Standard Hex Key
[인치]
LS
Short Key
[인치]
MH
Standard Hex Key
[인치]
MS
Short Key
[인치]
117458
2-7/16
117458
38.7
5/8x5/16
5/8x5/16
126.000
3.100
7.00
5.00
10.5
9.50
6.720
3
7/8-9NC2 x 2-3/8
2.81
2.31
5.25
4.81
117450
2-11/16
117450
37.1
5/8x5/16
5/8x5/16
126.000
3.100
7.00
5.00
10.5
9.50
6.720
3
7/8-9NC2 x 2-3/8
2.81
2.31
5.25
4.81
117459
2-15/16
117459
36.2
3/4x3/8
3/4x3/8
126.000
3.100
7.00
5.00
10.5
9.50
6.720
3
7/8-9NC2 x 2-3/8
2.81
2.31
5.25
4.81
117452
3-3/8
117452
32.7
7/8x7/16
7/8x7/16
126.000
3.100
7.00
5.00
10.5
9.50
6.720
3
7/8-9NC2 x 2-3/8
2.81
2.31
5.25
4.81
117460
3-7/16
117460
32.0
7/8x7/16
7/8x7/16
126.000
3.100
7.00
5.00
10.5
9.50
6.720
3
7/8-9NC2 x 2-3/8
2.81
2.31
5.25
4.81
117453
3-5/8
117453
31.1
7/8x7/16
7/8x7/16
126.000
3.100
7.00
5.00
10.5
9.50
6.720
3
7/8-9NC2 x 2-3/8
2.81
2.31
5.25
4.81
117454
3-7/8
117454
29.0
1x1/2
1x1/2
126.000
3.100
7.00
5.00
10.5
9.50
6.720
3
7/8-9NC2 x 2-3/8
2.81
2.31
5.25
4.81
117461
3-15/16
117461
28.7
1x1/2
1x1/2
126.000
3.100
7.00
5.00
10.5
9.50
6.720
3
7/8-9NC2 x 2-3/8
2.81
2.31
5.25
4.81
117466
4
117466
27.8
1x1/2
1x1/2
126.000
3.100
7.00
5.00
10.5
9.50
6.720
3
7/8-9NC2 x 2-3/8
2.81
2.31
5.25
4.81
117465
4-1/4
117465
26.0
1x1/2
1x1/2
126.000
3.100
7.00
5.00
10.5
9.50
6.720
3
7/8-9NC2 x 2-3/8
2.81
2.31
5.25
4.81
117469
4-3/8
117469
25.8
1x1/2
1x1/2
126.000
3.100
7.00
5.00
10.5
9.50
6.720
3
7/8-9NC2 x 2-3/8
2.81
2.31
5.25
4.81
117462
4-7/16
117462
25.1
1x1/2
1x1/2
126.000
3.100
7.00
5.00
10.5
9.50
6.720
3
7/8-9NC2 x 2-3/8
2.81
2.31
5.25
4.81
117467
4-1/2
117467
23.6
1x1/2
1x1/2
126.000
3.100
7.00
5.00
10.5
9.50
6.720
3
7/8-9NC2 x 2-3/8
2.81
2.31
5.25
4.81
117468
4-7/8
117468
22.2
1-1/4x1/4
1-1/4x5/8
126.000
3.100
7.00
5.00
10.5
9.50
6.720
3
7/8-9NC2 x 2-3/8
2.81
2.31
5.25
4.81
117463
4-15/16
117463
20.6
1-1/4x1/4
1-1/4x5/8
126.000
3.100
7.00
5.00
10.5
9.50
6.720
3
7/8-9NC2 x 2-3/8
2.81
2.31
5.25
4.81
117464
5
117464
20.2
1-1/4x1/4
1-1/4x5/8
126.000
3.100
7.00
5.00
10.5
9.50
6.720
3
7/8-9NC2 x 2-3/8
2.81
2.31
5.25
4.81
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성