P Type - QD Bushing
Dodge
Bushing & Hubs
QD
QD Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/bushing_and_hubs/qd/qd_bushings/pt_qdb_p.prj},{NB=119971},{PN=119971},{BS=P-5},{BORE=5},{BORE1=5.000000},{BK=1-1/4x5/8},{SK=1-1/4x5/8},{W=1.2500},{D1=0.62500},{BTQ=250.000},{A=1.75},{B=8.25},{CI=14.00},{CS=N/A},{D=11.75},{E=9.38},{F=7.25},{G=0.63},{WEIGHT=133},{BC=10.00},{NS=4},{SS=1x9-1/2},{NDM=1.000000},{KDM=0.865000},{ST=5400},{S=0.160},{LCO=3.13},{LC=N/A},{MCO=10.88},{MC=N/A},{LRO=N/A},{LR=N/A},{MRO=N/A},{MR=N/A},{NDM1=1.000000},{KDM1=0.865000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BS
Bushing Symbol
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[인치]
BK
Bushing Keyway
[인치]
SK
Shaft Keyseat (Ref)
[인치]
BTQ
Bushing Torque Capacity
[Lb-in]
A
[인치]
B
B Diameter
[인치]
CI
C Hub Dia.-CI 30 Iron
[인치]
CS
C Hub Dia.-Steel
[인치]
D
D Diameter
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
WEIGHT
Average Weight
[Lbs]
BC
Bolt Circle
[인치]
NS
Number of Screw
ⁿ/ₐ
SS
Screw Size
[인치]
ST
Screw Torque
[Lb-in]
LCO
Required Wrench Clearance L-Install Conventional Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
LC
Required Wrench Clearance L-Install Conventional Mounting
[인치]
MCO
Required Wrench Clearance M-Remove Conventional Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
MC
Required Wrench Clearance M-Remove Conventional Mounting
[인치]
LRO
Required Wrench Clearance L-Install Reverse Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
LR
Required Wrench Clearance L-Install Reverse Mounting
[인치]
MRO
Required Wrench Clearance M-Remove Reverse Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
MR
Required Wrench Clearance M-Remove Reverse Mounting
[인치]
119965
119965
P-3-7/16
3-7/16
7/8x7/16
7/8x7/16
250.000
1.75
8.25
14.00
N/A
11.75
9.38
7.25
0.63
133
10.00
4
1x9-1/2
5400
3.13
N/A
10.88
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
119966
119966
P-3-7/8
3-15/16
1x1/2
1x1/2
250.000
1.75
8.25
14.00
N/A
11.75
9.38
7.25
0.63
133
10.00
4
1x9-1/2
5400
3.13
N/A
10.88
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
119967
119967
P-4-7/16
4-7/16
1x1/2
1x1/2
250.000
1.75
8.25
14.00
N/A
11.75
9.38
7.25
0.63
133
10.00
4
1x9-1/2
5400
3.13
N/A
10.88
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
119968
119968
P-4-1/2
4-1/2
1x1/2
1x1/2
250.000
1.75
8.25
14.00
N/A
11.75
9.38
7.25
0.63
133
10.00
4
1x9-1/2
5400
3.13
N/A
10.88
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
119969
119969
P-4-3/4
4-3/4
1-1/4x5/8
1-1/4x5/8
250.000
1.75
8.25
14.00
N/A
11.75
9.38
7.25
0.63
133
10.00
4
1x9-1/2
5400
3.13
N/A
10.88
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
119970
119970
P-4-15/16
4-15/16
1-1/4x5/8
1-1/4x5/8
250.000
1.75
8.25
14.00
N/A
11.75
9.38
7.25
0.63
133
10.00
4
1x9-1/2
5400
3.13
N/A
10.88
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
119971
119971
P-5
5
1-1/4x5/8
1-1/4x5/8
250.000
1.75
8.25
14.00
N/A
11.75
9.38
7.25
0.63
133
10.00
4
1x9-1/2
5400
3.13
N/A
10.88
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
119984
119984
P-5-3/16
5-3/16
1-1/4x5/8
1-1/4x5/8
250.000
1.75
8.25
14.00
N/A
11.75
9.38
7.25
0.63
133
10.00
4
1x9-1/2
5400
3.13
N/A
10.88
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
119973
119973
P-5-1/2
5-1/2
1-1/4x5/8
1-1/4x5/8
250.000
1.75
8.25
14.00
N/A
11.75
9.38
7.25
0.63
133
10.00
4
1x9-1/2
5400
3.13
N/A
10.88
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
119974
119974
P-5-15/16
5-15/16
1-1/2x3/4
1-1/2x3/4
250.000
1.75
8.25
14.00
N/A
11.75
9.38
7.25
0.63
133
10.00
4
1x9-1/2
5400
3.13
N/A
10.88
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
119975
119975
P-6
6
1-1/2x1/4
1-1/2x1/4
250.000
1.75
8.25
14.00
N/A
11.75
9.38
7.25
0.63
133
10.00
4
1x9-1/2
5400
3.13
N/A
10.88
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
119976
119976
P-6-7/16
6-7/16
1-1/2x1/4
1-1/2x1/4
250.000
1.75
8.25
14.00
N/A
11.75
9.38
7.25
0.63
133
10.00
4
1x9-1/2
5400
3.13
N/A
10.88
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
119977
119977
P-6-1/2
6-1/2
1-1/2x1/4
1-1/2x1/4
250.000
1.75
8.25
14.00
N/A
11.75
9.38
7.25
0.63
133
10.00
4
1x9-1/2
5400
3.13
N/A
10.88
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
119978
119978
P-7
7
1-3/4x1/8
1-3/4x3/4
250.000
1.75
8.25
14.00
N/A
11.75
9.38
7.25
0.63
133
10.00
4
1x9-1/2
5400
3.13
N/A
10.88
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성