N Type - QD Bushing
Dodge
Bushing & Hubs
QD
QD Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/bushing_and_hubs/qd/qd_bushings/pt_qdb_n.prj},{NB=119950},{PN=119950},{BS=N-4-1/2},{BORE=4-1/2},{BORE1=4.500000},{BK=1x1/2},{SK=1x1/2},{W=1.0000},{D1=0.50000},{BTQ=150.000},{A=1.50},{B=7.00},{CI=12.00},{CS=N/A},{D=10.00},{E=8.12},{F=6.25},{G=0.56},{WEIGHT=70},{BC=8.50},{NS=4},{SS=7/8x8},{NDM=0.875000},{KDM=0.755000},{ST=3600},{S=0.160},{LCO=2.28},{LC=N/A},{MCO=9.25},{MC=N/A},{LRO=N/A},{LR=N/A},{MRO=N/A},{MR=N/A},{NDM1=0.875000},{KDM1=0.755000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BS
Bushing Symbol
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[인치]
BK
Bushing Keyway
[인치]
SK
Shaft Keyseat (Ref)
[인치]
BTQ
Bushing Torque Capacity
[Lb-in]
A
[인치]
B
B Diameter
[인치]
CI
C Hub Dia.-CI 30 Iron
[인치]
CS
C Hub Dia.-Steel
[인치]
D
D Diameter
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
WEIGHT
Average Weight
[Lbs]
BC
Bolt Circle
[인치]
NS
Number of Screw
ⁿ/ₐ
SS
Screw Size
[인치]
ST
Screw Torque
[Lb-in]
LCO
Required Wrench Clearance L-Install Conventional Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
LC
Required Wrench Clearance L-Install Conventional Mounting
[인치]
MCO
Required Wrench Clearance M-Remove Conventional Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
MC
Required Wrench Clearance M-Remove Conventional Mounting
[인치]
LRO
Required Wrench Clearance L-Install Reverse Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
LR
Required Wrench Clearance L-Install Reverse Mounting
[인치]
MRO
Required Wrench Clearance M-Remove Reverse Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
MR
Required Wrench Clearance M-Remove Reverse Mounting
[인치]
119940
119940
N-2-7/16
2-7/16
5/8x5/16
5/8x5/16
150.000
1.50
7.00
12.00
N/A
10.00
8.12
6.25
0.56
70
8.50
4
7/8x8
3600
2.28
N/A
9.25
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
119941
119941
N-2-15/16
2-15/16
3/4x3/8
3/4x3/8
150.000
1.50
7.00
12.00
N/A
10.00
8.12
6.25
0.56
70
8.50
4
7/8x8
3600
2.28
N/A
9.25
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
119942
119942
N-3-7/16
3-7/16
7/8x7/16
7/8x7/16
150.000
1.50
7.00
12.00
N/A
10.00
8.12
6.25
0.56
70
8.50
4
7/8x8
3600
2.28
N/A
9.25
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
119943
119943
N-3-3/4
3-3/4
7/8x7/16
7/8x7/16
150.000
1.50
7.00
12.00
N/A
10.00
8.12
6.25
0.56
70
8.50
4
7/8x8
3600
2.28
N/A
9.25
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
119944
119944
M-3-7/8
3-7/8
1x1/2
1x1/2
150.000
1.50
7.00
12.00
N/A
10.00
8.12
6.25
0.56
70
8.50
4
7/8x8
3600
2.28
N/A
9.25
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
119945
119945
N-3-7/8
3-15/16
1x1/2
1x1/2
150.000
1.50
7.00
12.00
N/A
10.00
8.12
6.25
0.56
70
8.50
4
7/8x8
3600
2.28
N/A
9.25
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
119946
119946
N-4
4
1x1/2
1x1/2
150.000
1.50
7.00
12.00
N/A
10.00
8.12
6.25
0.56
70
8.50
4
7/8x8
3600
2.28
N/A
9.25
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
119947
119947
N-4-3/16
4-3/16
1x1/2
1x1/2
150.000
1.50
7.00
12.00
N/A
10.00
8.12
6.25
0.56
70
8.50
4
7/8x8
3600
2.28
N/A
9.25
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
119948
119948
N-4-1/4
4-1/4
1x1/2
1x1/2
150.000
1.50
7.00
12.00
N/A
10.00
8.12
6.25
0.56
70
8.50
4
7/8x8
3600
2.28
N/A
9.25
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
119949
119949
N-4-7/16
4-7/16
1x1/2
1x1/2
150.000
1.50
7.00
12.00
N/A
10.00
8.12
6.25
0.56
70
8.50
4
7/8x8
3600
2.28
N/A
9.25
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
119950
119950
N-4-1/2
4-1/2
1x1/2
1x1/2
150.000
1.50
7.00
12.00
N/A
10.00
8.12
6.25
0.56
70
8.50
4
7/8x8
3600
2.28
N/A
9.25
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
119951
119951
N-4-3/4
4-3/4
1-1/4x5/8
1-1/4x5/8
150.000
1.50
7.00
12.00
N/A
10.00
8.12
6.25
0.56
70
8.50
4
7/8x8
3600
2.28
N/A
9.25
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
119952
119952
N-4-7/8
4-7/8
1-1/4x5/8
1-1/4x5/8
150.000
1.50
7.00
12.00
N/A
10.00
8.12
6.25
0.56
70
8.50
4
7/8x8
3600
2.28
N/A
9.25
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
119953
119953
N-4-15/16
4-15/16
1-1/4x5/8
1-1/4x5/8
150.000
1.50
7.00
12.00
N/A
10.00
8.12
6.25
0.56
70
8.50
4
7/8x8
3600
2.28
N/A
9.25
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
119954
119954
N-5
5
1-1/4x5/8
1-1/4x5/8
150.000
1.50
7.00
12.00
N/A
10.00
8.12
6.25
0.56
70
8.50
4
7/8x8
3600
2.28
N/A
9.25
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
119955
119955
N-5-1/8
5-1/8
1-1/4x1/4
1-1/4x5/8
150.000
1.50
7.00
12.00
N/A
10.00
8.12
6.25
0.56
70
8.50
4
7/8x8
3600
2.28
N/A
9.25
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
119956
119956
N-5-1/4
5-1/4
1-1/4x1/4
1-1/4x5/8
150.000
1.50
7.00
12.00
N/A
10.00
8.12
6.25
0.56
70
8.50
4
7/8x8
3600
2.28
N/A
9.25
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
119957
119957
N-5-7/16
5-7/16
1-1/4x1/4
1-1/4x5/8
150.000
1.50
7.00
12.00
N/A
10.00
8.12
6.25
0.56
70
8.50
4
7/8x8
3600
2.28
N/A
9.25
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
119958
119958
N-5-1/2
5-1/2
1-1/4x1/4
1-1/4x5/8
150.000
1.50
7.00
12.00
N/A
10.00
8.12
6.25
0.56
70
8.50
4
7/8x8
3600
2.28
N/A
9.25
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
119959
119959
N-5-3/4
5-3/4
1-1/2x1/8
1-1/2x3/4
150.000
1.50
7.00
12.00
N/A
10.00
8.12
6.25
0.56
70
8.50
4
7/8x8
3600
2.28
N/A
9.25
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
119960
119960
N-5-7/8
5-7/8
1-1/2x1/8
1-1/2x3/4
150.000
1.50
7.00
12.00
N/A
10.00
8.12
6.25
0.56
70
8.50
4
7/8x8
3600
2.28
N/A
9.25
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
119961
119961
N-5-15/16
5-15/16
1-1/2x1/8
1-1/2x3/4
150.000
1.50
7.00
12.00
N/A
10.00
8.12
6.25
0.56
70
8.50
4
7/8x8
3600
2.28
N/A
9.25
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
119962
119962
N-6
6
1-1/2x1/8
1-1/2x3/4
150.000
1.50
7.00
12.00
N/A
10.00
8.12
6.25
0.56
70
8.50
4
7/8x8
3600
2.28
N/A
9.25
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성