M Type - QD Bushing
Dodge
Bushing & Hubs
QD
QD Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/bushing_and_hubs/qd/qd_bushings/pt_qdb_m.prj},{NB=119918},{PN=119918},{BS=M-3-5/8},{BORE=3-5/8},{BORE1=3.625000},{BK=7/8x7/16},{SK=7/8x7/16},{W=0.8750},{D1=0.43750},{BTQ=85.000},{A=1.25},{B=6.50},{CI=11.38},{CS=10.00},{D=9.00},{E=6.75},{F=5.18},{G=0.41},{WEIGHT=46},{BC=7.88},{NS=4},{SS=3/4x6-3/4},{NDM=0.750000},{KDM=0.642000},{ST=2700},{S=0.160},{LCO=2.16},{LC=4.03},{MCO=7.69},{MC=9.56},{LRO=N/A},{LR=N/A},{MRO=N/A},{MR=N/A},{NDM1=0.750000},{KDM1=0.642000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BS
Bushing Symbol
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[인치]
BK
Bushing Keyway
[인치]
SK
Shaft Keyseat (Ref)
[인치]
BTQ
Bushing Torque Capacity
[Lb-in]
A
[인치]
B
B Diameter
[인치]
CI
C Hub Dia.-CI 30 Iron
[인치]
CS
C Hub Dia.-Steel
[인치]
D
D Diameter
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
WEIGHT
Average Weight
[Lbs]
BC
Bolt Circle
[인치]
NS
Number of Screw
ⁿ/ₐ
SS
Screw Size
[인치]
ST
Screw Torque
[Lb-in]
LCO
Required Wrench Clearance L-Install Conventional Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
LC
Required Wrench Clearance L-Install Conventional Mounting
[인치]
MCO
Required Wrench Clearance M-Remove Conventional Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
MC
Required Wrench Clearance M-Remove Conventional Mounting
[인치]
LRO
Required Wrench Clearance L-Install Reverse Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
LR
Required Wrench Clearance L-Install Reverse Mounting
[인치]
MRO
Required Wrench Clearance M-Remove Reverse Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
MR
Required Wrench Clearance M-Remove Reverse Mounting
[인치]
119900
119900
M-2
2
1/2x1/4
1/2x1/4
85.000
1.25
6.50
11.38
10.00
9.00
6.75
5.18
0.41
46
7.88
4
3/4x6-3/4
2700
2.16
4.03
7.69
9.56
N/A
N/A
N/A
N/A
119901
119901
M-2-1/8
2-1/8
1/2x1/4
1/2x1/4
85.000
1.25
6.50
11.38
10.00
9.00
6.75
5.18
0.41
46
7.88
4
3/4x6-3/4
2700
2.16
4.03
7.69
9.56
N/A
N/A
N/A
N/A
119902
119902
M-2-3/16
2-3/16
1/2x1/4
1/2x1/4
85.000
1.25
6.50
11.38
10.00
9.00
6.75
5.18
0.41
46
7.88
4
3/4x6-3/4
2700
2.16
4.03
7.69
9.56
N/A
N/A
N/A
N/A
119903
119903
M-2-1/4
2-1/4
1/2x1/4
1/2x1/4
85.000
1.25
6.50
11.38
10.00
9.00
6.75
5.18
0.41
46
7.88
4
3/4x6-3/4
2700
2.16
4.03
7.69
9.56
N/A
N/A
N/A
N/A
119904
119904
M-2-3/8
2-3/8
5/8x5/16
5/8x5/16
85.000
1.25
6.50
11.38
10.00
9.00
6.75
5.18
0.41
46
7.88
4
3/4x6-3/4
2700
2.16
4.03
7.69
9.56
N/A
N/A
N/A
N/A
119905
119905
M-2-7/16
2-7/16
5/8x5/16
5/8x5/16
85.000
1.25
6.50
11.38
10.00
9.00
6.75
5.18
0.41
46
7.88
4
3/4x6-3/4
2700
2.16
4.03
7.69
9.56
N/A
N/A
N/A
N/A
119906
119906
M-2-1/2
2-1/2
5/8x5/16
5/8x5/16
85.000
1.25
6.50
11.38
10.00
9.00
6.75
5.18
0.41
46
7.88
4
3/4x6-3/4
2700
2.16
4.03
7.69
9.56
N/A
N/A
N/A
N/A
119907
119907
M-2-5/8
2-5/8
5/8x5/16
5/8x5/16
85.000
1.25
6.50
11.38
10.00
9.00
6.75
5.18
0.41
46
7.88
4
3/4x6-3/4
2700
2.16
4.03
7.69
9.56
N/A
N/A
N/A
N/A
119908
119908
M-2-3/4
2-3/4
5/8x5/16
5/8x5/16
85.000
1.25
6.50
11.38
10.00
9.00
6.75
5.18
0.41
46
7.88
4
3/4x6-3/4
2700
2.16
4.03
7.69
9.56
N/A
N/A
N/A
N/A
119909
119909
M-2-7/8
2-7/8
3/4x3/8
3/4x3/8
85.000
1.25
6.50
11.38
10.00
9.00
6.75
5.18
0.41
46
7.88
4
3/4x6-3/4
2700
2.16
4.03
7.69
9.56
N/A
N/A
N/A
N/A
119910
119910
M-2-15/16
2-15/16
3/4x3/8
3/4x3/8
85.000
1.25
6.50
11.38
10.00
9.00
6.75
5.18
0.41
46
7.88
4
3/4x6-3/4
2700
2.16
4.03
7.69
9.56
N/A
N/A
N/A
N/A
119911
119911
M-3
3
3/4x3/8
3/4x3/8
85.000
1.25
6.50
11.38
10.00
9.00
6.75
5.18
0.41
46
7.88
4
3/4x6-3/4
2700
2.16
4.03
7.69
9.56
N/A
N/A
N/A
N/A
119912
119912
M-3-1/8
3-1/8
3/4x3/8
3/4x3/8
85.000
1.25
6.50
11.38
10.00
9.00
6.75
5.18
0.41
46
7.88
4
3/4x6-3/4
2700
2.16
4.03
7.69
9.56
N/A
N/A
N/A
N/A
119913
119913
M-3-3/16
3-3/16
3/4x3/8
3/4x3/8
85.000
1.25
6.50
11.38
10.00
9.00
6.75
5.18
0.41
46
7.88
4
3/4x6-3/4
2700
2.16
4.03
7.69
9.56
N/A
N/A
N/A
N/A
119914
119914
M-3-1/4
3-1/4
3/4x3/8
3/4x3/8
85.000
1.25
6.50
11.38
10.00
9.00
6.75
5.18
0.41
46
7.88
4
3/4x6-3/4
2700
2.16
4.03
7.69
9.56
N/A
N/A
N/A
N/A
119915
119915
M-3-3/8
3-3/8
7/8x7/16
7/8x7/16
85.000
1.25
6.50
11.38
10.00
9.00
6.75
5.18
0.41
46
7.88
4
3/4x6-3/4
2700
2.16
4.03
7.69
9.56
N/A
N/A
N/A
N/A
119916
119916
M-3-7/16
3-7/16
7/8x7/16
7/8x7/16
85.000
1.25
6.50
11.38
10.00
9.00
6.75
5.18
0.41
46
7.88
4
3/4x6-3/4
2700
2.16
4.03
7.69
9.56
N/A
N/A
N/A
N/A
119917
119917
M-3-1/2
3-1/2
7/8x7/16
7/8x7/16
85.000
1.25
6.50
11.38
10.00
9.00
6.75
5.18
0.41
46
7.88
4
3/4x6-3/4
2700
2.16
4.03
7.69
9.56
N/A
N/A
N/A
N/A
119918
119918
M-3-5/8
3-5/8
7/8x7/16
7/8x7/16
85.000
1.25
6.50
11.38
10.00
9.00
6.75
5.18
0.41
46
7.88
4
3/4x6-3/4
2700
2.16
4.03
7.69
9.56
N/A
N/A
N/A
N/A
119919
119919
M-3-11/16
3-11/16
7/8x7/16
7/8x7/16
85.000
1.25
6.50
11.38
10.00
9.00
6.75
5.18
0.41
46
7.88
4
3/4x6-3/4
2700
2.16
4.03
7.69
9.56
N/A
N/A
N/A
N/A
119920
119920
M-3-3/4
3-3/4
7/8x7/16
7/8x7/16
85.000
1.25
6.50
11.38
10.00
9.00
6.75
5.18
0.41
46
7.88
4
3/4x6-3/4
2700
2.16
4.03
7.69
9.56
N/A
N/A
N/A
N/A
119921
119921
M-3-7/8
3-7/8
1x1/2
1x1/2
85.000
1.25
6.50
11.38
10.00
9.00
6.75
5.18
0.41
46
7.88
4
3/4x6-3/4
2700
2.16
4.03
7.69
9.56
N/A
N/A
N/A
N/A
119922
119922
M-3-15/16
3-15/16
1x1/2
1x1/2
85.000
1.25
6.50
11.38
10.00
9.00
6.75
5.18
0.41
46
7.88
4
3/4x6-3/4
2700
2.16
4.03
7.69
9.56
N/A
N/A
N/A
N/A
119923
119923
M-4
4
1x1/2
1x1/2
85.000
1.25
6.50
11.38
10.00
9.00
6.75
5.18
0.41
46
7.88
4
3/4x6-3/4
2700
2.16
4.03
7.69
9.56
N/A
N/A
N/A
N/A
119924
119924
M-4-1/8
4-1/8
1x1/2
1x1/2
85.000
1.25
6.50
11.38
10.00
9.00
6.75
5.18
0.41
46
7.88
4
3/4x6-3/4
2700
2.16
4.03
7.69
9.56
N/A
N/A
N/A
N/A
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성