피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Metric Ejector Sleeves JIS - JIS Standard Material H-13 (SKD61), Nitrided
D-M-E
DME NORTH AMERICAN CAD LIBRARY
MOLD COMPONENTS
PART EJECTION COMPONENTS
EJECTOR SLEEVES
Powered by
CAD모델 선택
{dme/product_structure/mold_components/part_ejection_components/ejector_sleeves/jfs.prj},{NB=JFS0609},{CN=JFS0609},{B=3.0},{G=5.0},{H=9},{K=6},{L=60},{M=200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
B
Inner Diameter
[mm]
G
Outer Diameter
[mm]
H
Head Diameter
[mm]
K
Head Thickness
[mm]
L
Length
[mm]
M
Overall Length
[mm]
JFS0101
JFS0101
1.5
4.0
8
6
30
80
JFS0102
JFS0102
2.0
4.0
8
6
30
80
JFS0201
JFS0201
1.5
4.0
8
6
40
100
JFS0202
JFS0202
2.0
4.0
8
6
40
100
JFS0203
JFS0203
2.0
4.5
8
6
40
100
JFS0204
JFS0204
2.0
5.0
9
6
40
100
JFS0205
JFS0205
2.0
6.0
10
6
40
100
JFS0206
JFS0206
2.5
5.0
9
6
40
100
JFS0207
JFS0207
2.5
6.0
10
6
40
100
JFS0208
JFS0208
2.5
6.5
11
6
40
100
JFS0209
JFS0209
3.0
5.0
9
6
40
100
JFS0210
JFS0210
3.0
6.0
10
6
40
100
JFS0211
JFS0211
3.0
6.5
11
6
40
100
JFS0212
JFS0212
3.0
7.0
11
6
40
100
JFS0213
JFS0213
3.5
6.0
10
6
40
100
JFS0214
JFS0214
3.5
6.5
11
6
40
100
JFS0215
JFS0215
3.5
7.0
11
6
40
100
JFS0216
JFS0216
4.0
6.0
10
6
40
100
JFS0217
JFS0217
4.0
6.5
11
6
40
100
JFS0218
JFS0218
4.0
7.0
11
6
40
100
JFS0219
JFS0219
4.0
8.0
13
8
40
100
JFS0220
JFS0220
4.5
7.0
11
6
40
100
JFS0221
JFS0221
4.5
8.0
13
8
40
100
JFS0222
JFS0222
5.0
8.0
13
8
40
100
JFS0223
JFS0223
5.0
10.0
15
8
40
100
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성