WZ 9120 Side plates, V-gibs, bronze plated - DME - Mat. Ck 22/CuSn
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/wz_9120.prj},{NB=WZ9120V07115},{REF=WZ9120V07115},{REFOLD=WZ 9120 V - 7 - 11 - 5},{B=22.2},{D=M10},{H=35.0},{H1=22.2},{H2=11.1},{L=317},{L1=63.5},{L2=39.57},{N=5},{D1=11.000},{D2=18.000},{K=7.000},{V1=9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
B
Thicknes b
[mm]
D
forThread d
ⁿ/ₐ
H
Width h
[mm]
H1
Width h1
[mm]
H2
Width h2
[mm]
L
Length l
[mm]
L1
Length l1
[mm]
L2
Width l2
[mm]
N
Number n
[mm]
WZ9120V05073
WZ9120V05073
15.9
M6
23.4
14.3
7.1
133
44.5
31.60
3
WZ9120V05074
WZ9120V05074
15.9
M6
23.4
14.3
7.1
178
44.5
31.60
4
WZ9120V05075
WZ9120V05075
15.9
M6
23.4
14.3
7.1
222
44.5
31.60
5
WZ9120V06103
WZ9120V06103
19.1
M8
30.0
19.1
9.5
152
50.8
36.40
3
WZ9120V06104
WZ9120V06104
19.1
M8
30.0
19.1
9.5
203
50.8
36.40
4
WZ9120V06105
WZ9120V06105
19.1
M8
30.0
19.1
9.5
254
50.8
36.40
5
WZ9120V07113
WZ9120V07113
22.2
M10
35.0
22.2
11.1
190
63.5
39.57
3
WZ9120V07114
WZ9120V07114
22.2
M10
35.0
22.2
11.1
254
63.5
39.57
4
WZ9120V07115
WZ9120V07115
22.2
M10
35.0
22.2
11.1
317
63.5
39.57
5
WZ9120V08123
WZ9120V08123
25.4
M10
43.2
28.6
14.3
228
76.2
42.90
3
WZ9120V08124
WZ9120V08124
25.4
M10
43.2
28.6
14.3
305
76.2
42.90
4
WZ9120V08125
WZ9120V08125
25.4
M10
43.2
28.6
14.3
381
76.2
42.90
5
WZ9120V10164
WZ9120V10164
31.8
M12
50.1
31.8
15.9
406
101.6
49.10
4
WZ9120V10166
WZ9120V10166
31.8
M12
50.1
31.8
15.9
610
101.6
49.10
6
WZ9120V12206
WZ9120V12206
38.1
M16
63.3
41.3
20.6
610
101.6
58.62
6
WZ9120V12208
WZ9120V12208
38.1
M16
63.3
41.3
20.6
813
101.6
58.62
8
WZ9120V14245
WZ9120V14245
44.5
M16
76.5
50.8
25.4
762
152.4
68.20
5
WZ9120V14248
WZ9120V14248
44.5
M16
76.5
50.8
25.4
1219
152.4
68.20
8
WZ9120V16328
WZ9120V16328
50.8
M20
99.2
69.9
34.9
1219
152.4
87.20
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성