WZ 8071 Helical springs, square - DME - Mat.:Spring steel according DIN 17 223/1 - Tol: as per DIN 2095 (2)
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/wz8071.prj},{NB=WZ807119-00050},{REF=WZ807119-00050},{REFOLD=WZ 8071 19 x 50},{DA=19.0},{L0=50},{DI=11.0},{AXA=4 x4},{A=4.000},{LN=39.4},{LBI=36.5},{SN=10.6},{FN=1717},{PSTOL=0.010},{INFO=Informations},{V1=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DA
Diameter Da
[mm]
L0
Height Lo
[mm]
DI
Diameter Di
[mm]
AXA
a x a
[mm]
LN
Height Ln
[mm]
LBI
Height
[mm]
SN
Height Sn
[mm]
FN
Force Fn
[N]
WZ807110-00020
WZ807110-00020
10.0
20
7.0
1,5 x 1,5
12.6
11.5
7.4
167
WZ807111-50020
WZ807111-50020
11.5
20
7.5
2 x 2
14.2
13.5
5.8
285
WZ807112-00050
WZ807112-00050
12.0
50
9.0
1,5 x 1,5
23.2
22.0
26.8
128
WZ807112-50025
WZ807112-50025
12.5
25
7.5
2,5 x 2,5
21.0
18.7
4.0
442
WZ807114-00050
WZ807114-00050
14.0
50
9.0
2,5 x 2,5
37.5
33.0
12.5
412
WZ807114-50032
WZ807114-50032
14.5
32
9.5
2,5 x 2,5
21.6
19.8
10.4
510
WZ807117-50045
WZ807117-50045
17.5
45
9.5
4 x4
37.8
35.5
7.2
1570
WZ807119-00050
WZ807119-00050
19.0
50
11.0
4 x4
39.4
36.5
10.6
1717
WZ807119-50045
WZ807119-50045
19.5
45
11.5
4 x4
35.2
32.5
9.8
1570
WZ807121-00045
WZ807121-00045
21.0
45
13.0
4 x4
34.0
32.0
11.0
1275
WZ807123-00083
WZ807123-00083
23.0
83
15.0
4 x4
58.4
55.0
24.6
1099
WZ807126-00045
WZ807126-00045
26.0
45
14.0
6 x 6
40.2
37.0
4.8
2943
WZ807128-00098
WZ807128-00098
28.0
98
14.0
7 x 7
83.5
81.0
14.5
5297
WZ807130-00050
WZ807130-00050
30.0
50
21.0
4,5 x 4,5
32.5
30.5
17.5
1236
WZ807136-00050
WZ807136-00050
36.0
50
26.0
5 x 5
31.0
29.0
19.0
1334
WZ807142-00072
WZ807142-00072
42.0
72
26.0
8 x 8
55.5
53.0
16.5
4611
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성