WZ 8031 G Yellow die springs, rectangular wire ISO 10243 - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/wz8031_g.prj},{NB=WZ8031E25127GE},{REF=WZ8031E25127GE},{REFOLD=WZ 8031 G-25-127},{DH=25.0},{DD=12.5},{L0=127},{B=5.4},{H=4.6},{R=76.3},{L1=17},{S1=21.6},{F1=1648},{L2=25},{S2=25.4},{F2=1938},{LN=30},{SN=31.8},{FN=2426},{DMM=45.1},{DN=3441},{PSTOL=0.010},{INFO=Informations},{V1=54}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DH
Dh Diameter of bore hole in mm
[mm]
DD
Dd Diameter of rod in mm
[mm]
L0
Lo Free lenght in mm
[mm]
B
b
[mm]
H
h
[mm]
R
Spring rate
[N/mm]
L1
Load
[%]
S1
Lenght of deflection in mm for long life
[mm]
F1
Load in N for long life
[N]
L2
Load
[%]
S2
Lenght of deflection in mm for avarage life
[mm]
F2
Load in N for avarage life
[N]
LN
Load
[%]
SN
Lenght of deflection in mm max. of free lenght Lo
[mm]
FN
max/load in Nmax. of free lenght Lo
[N]
DMM
D
[mm]
DN
D
[N]
WZ8031E10025GE
WZ8031E10025GE
10.0
5.0
25
1.9
1.6
36.8
17
4.3
158
20
5.0
184
25
6.3
232
7.7
283
WZ8031E10032GE
WZ8031E10032GE
10.0
5.0
32
1.9
1.6
27.9
17
5.4
151
25
6.4
179
30
8.0
223
10.6
296
WZ8031E10038GE
WZ8031E10038GE
10.0
5.0
38
1.9
1.6
23.7
17
6.5
154
25
7.6
180
30
9.5
225
12.6
299
WZ8031E10044GE
WZ8031E10044GE
10.0
5.0
44
1.9
1.6
19.2
17
7.5
144
25
8.8
169
30
11.0
211
13.8
265
WZ8031E10051GE
WZ8031E10051GE
10.0
5.0
51
1.9
1.6
16.5
17
8.7
144
25
10.2
168
30
12.8
211
16.2
267
WZ8031E10064GE
WZ8031E10064GE
10.0
5.0
64
1.9
1.6
13.2
17
10.9
144
25
12.8
169
30
16.0
211
20.4
269
WZ8031E10076GE
WZ8031E10076GE
10.0
5.0
76
1.9
1.6
10.9
17
12.9
141
25
15.2
166
30
19.0
207
25.2
275
WZ8031E10305GE
WZ8031E10305GE
10.0
5.0
305
1.9
1.6
2.6
17
51.9
135
25
61.0
159
30
76.3
198
110.8
288
WZ8031E13025GE
WZ8031E13025GE
12.5
6.3
25
2.6
2.0
58.5
17
4.3
252
25
5.0
293
30
6.3
369
8.1
474
WZ8031E13032GE
WZ8031E13032GE
12.5
6.3
32
2.6
2.0
43.9
17
5.4
237
25
6.4
281
30
8.0
351
9.9
435
WZ8031E13038GE
WZ8031E13038GE
12.5
6.3
38
2.6
2.0
36.0
17
6.5
234
25
7.6
274
30
9.5
342
12.9
464
WZ8031E13044GE
WZ8031E13044GE
12.5
6.3
44
2.6
2.0
30.3
17
7.5
227
25
8.8
267
30
11.0
333
14.1
427
WZ8031E13051GE
WZ8031E13051GE
12.5
6.3
51
2.6
2.0
26.2
17
8.7
228
25
10.2
267
30
12.8
335
17.4
456
WZ8031E13064GE
WZ8031E13064GE
12.5
6.3
64
2.6
2.0
21.2
17
10.9
231
25
12.8
271
30
16.0
339
21.0
445
WZ8031E13076GE
WZ8031E13076GE
12.5
6.3
76
2.6
2.0
17.1
17
12.9
221
25
15.2
260
30
19.0
325
26.4
451
WZ8031E13089GE
WZ8031E13089GE
12.5
6.3
89
2.6
2.0
14.5
17
15.1
219
25
17.8
258
30
22.3
323
31.5
457
WZ8031E13102GE
WZ8031E13102GE
12.5
6.3
102
2.6
2.0
12.7
17
17.3
220
25
20.4
259
30
25.5
324
36.0
457
WZ8031E13305GE
WZ8031E13305GE
12.5
6.3
305
2.6
2.0
4.3
17
51.9
223
25
61.0
262
30
76.3
328
111.3
479
WZ8031E16025GE
WZ8031E16025GE
16.0
8.0
25
3.2
2.9
118.0
17
4.3
507
25
5.0
590
30
6.3
743
8.5
1003
WZ8031E16032GE
WZ8031E16032GE
16.0
8.0
32
3.2
2.9
89.0
17
5.4
481
25
6.4
570
30
8.0
712
11.0
979
WZ8031E16038GE
WZ8031E16038GE
16.0
8.0
38
3.2
2.9
72.1
17
6.5
469
25
7.6
548
30
9.5
685
13.2
952
WZ8031E16044GE
WZ8031E16044GE
16.0
8.0
44
3.2
2.9
60.9
17
7.5
457
25
8.8
536
30
11.0
670
14.7
895
WZ8031E16051GE
WZ8031E16051GE
16.0
8.0
51
3.2
2.9
52.3
17
8.7
455
25
10.2
533
30
12.8
669
17.7
926
WZ8031E16064GE
WZ8031E16064GE
16.0
8.0
64
3.2
2.9
41.2
17
10.9
449
25
12.8
527
30
16.0
659
21.9
902
WZ8031E16076GE
WZ8031E16076GE
16.0
8.0
76
3.2
2.9
34.1
17
12.9
440
25
15.2
518
30
19.0
648
27.8
948
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WZ 8030 M Blue die springs, rectangular wire - DME
D-M-E
30.04.2024
WZ 8031 B Blue die springs, rectangular wire ISO 10243 - DME
D-M-E
17.06.2024
WZ 412 Shoulder screws - DME - Case hardening steel 12.9 DIN 267
D-M-E
17.06.2024
DHR 76 Sprue bushings 2° - DME - Euro-Standard Material 1.2826 ca 54 HRC
D-M-E
16.04.2024
SK Jiffy tites - DME
D-M-E
08.08.2018
BEP Brass extension pipes - DME
D-M-E
08.08.2018
AMN Date stamps - remove inner insert from the outer insert using a screwdr...
D-M-E
14.12.2021
FW 45 Straight interlocks - DME
D-M-E
16.04.2024
DHR 75 Sprue bushings 3° - DME - Euro-Standard Material 1.2826 ca 54 HRC
D-M-E
16.04.2024
MK 12 Quick Release coupling with valve and hose nipple - DME
D-M-E
08.08.2018
WZ 8031 A Silbere die springs, rectangular wire ISO 10243 - DME
D-M-E
17.06.2024
SK 90° Jiffy Tites - DME
D-M-E
22.05.2024
R 053 Snap rings for bore holes - DME - DIN 472
D-M-E
17.06.2024
R 53 Snap rings for spindles - DME - DIN 471
D-M-E
17.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성