WZ 8030 MHC Red die springs, rectangular wire - DME
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/wz8030_mhc.prj},{NB=WZ8030MHC16},{REF=WZ8030MHC16},{REFOLD=Wz 8030 MHC-16},{DH=26},{DD=12.5},{L0=76},{B=2.9},{H=5.6},{R=41.0},{L1=20},{S1=15.2},{F1=618},{L2=25},{S2=19.0},{F2=774},{LN=MAX},{SN=28.0},{FN=1148},{PSTOL=0.010},{INFO=Informations},{V1=48}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
DH
Dh Diameter of bore hole in mm
[mm]
DD
Dd Diameter of rod in mm
[mm]
L0
Lo Free lenght in mm
[mm]
B
b
[mm]
H
h
[mm]
R
Spring rate
[N/mm]
L1
Load
[%]
S1
Lenght of deflection in mm for long life
[mm]
F1
Load in N for long life
[N]
L2
Load
[%]
S2
Lenght of deflection in mm for avarage life
[mm]
F2
Load in N for avarage life
[N]
LN
Load
ⁿ/ₐ
SN
Lenght of deflection in mm max. of free lenght Lo
[mm]
FN
max/load in Nmax. of free lenght Lo
[N]
WZ8030MHC100
WZ8030MHC100
10
4.5
25
1.2
1.7
15.8
20
5.0
80
25
6.3
102
MAX
9.3
147
WZ8030MHC100A
WZ8030MHC100A
10
4.5
32
1.2
1.7
12.8
20
6.4
80
25
8.0
102
MAX
11.8
151
WZ8030MHC101
WZ8030MHC101
10
4.5
38
1.2
1.7
11.7
20
7.6
89
25
9.5
111
MAX
14.1
165
WZ8030MHC101A
WZ8030MHC101A
10
4.5
44
1.2
1.7
10.2
20
8.8
89
25
11.0
111
MAX
16.3
169
WZ8030MHC102
WZ8030MHC102
10
4.5
51
1.2
1.7
8.8
20
10.2
89
25
12.0
111
MAX
18.9
164
WZ8030MHC103
WZ8030MHC103
10
4.5
64
1.2
1.7
7.4
20
12.8
93
25
16.0
116
MAX
23.7
173
WZ8030MHC104
WZ8030MHC104
10
4.5
76
1.2
1.7
5.3
20
15.2
80
25
19.0
102
MAX
28.0
147
WZ8030MHC106
WZ8030MHC106
10
4.5
305
1.2
1.7
1.6
20
61.0
98
25
76.3
120
MAX
112.9
178
WZ8030MHC110
WZ8030MHC110
13
7.0
25
1.6
4.0
29.4
20
5.0
151
25
6.3
187
MAX
9.3
276
WZ8030MHC110A
WZ8030MHC110A
13
7.0
32
1.6
4.0
24.3
20
6.4
156
25
8.0
191
MAX
11.8
285
WZ8030MHC111
WZ8030MHC111
13
7.0
38
1.6
4.0
21.0
20
7.6
160
25
9.5
200
MAX
14.1
298
WZ8030MHC111A
WZ8030MHC111A
13
7.0
44
1.6
4.0
18.2
20
8.8
160
25
11.0
200
MAX
16.3
298
WZ8030MHC112
WZ8030MHC112
13
7.0
51
1.6
4.0
15.2
20
10.2
156
25
12.8
196
MAX
18.9
285
WZ8030MHC113
WZ8030MHC113
13
7.0
64
1.6
4.0
11.9
20
12.8
151
25
16.0
191
MAX
23.7
280
WZ8030MHC114
WZ8030MHC114
13
7.0
76
1.6
4.0
10.0
20
15.2
151
25
19.0
191
MAX
28.0
280
WZ8030MHC115
WZ8030MHC115
13
7.0
89
1.6
4.0
8.2
20
17.8
147
25
22.3
182
MAX
32.9
271
WZ8030MHC117
WZ8030MHC117
13
7.0
305
1.6
4.0
2.1
20
61.0
129
25
76.3
160
MAX
112.9
236
WZ8030MHC120
WZ8030MHC120
16
8.5
25
2.1
3.0
48.5
20
5.0
245
25
6.3
307
MAX
9.3
454
WZ8030MHC120A
WZ8030MHC120A
16
8.5
32
2.1
3.0
36.4
20
6.4
231
25
8.0
289
MAX
11.8
427
WZ8030MHC121
WZ8030MHC121
16
8.5
38
2.1
3.0
33.3
20
7.6
254
25
9.5
316
MAX
14.1
467
WZ8030MHC121A
WZ8030MHC121A
16
8.5
44
2.1
3.0
29.4
20
8.8
262
25
11.0
325
MAX
16.3
485
WZ8030MHC122
WZ8030MHC122
16
8.5
51
2.1
3.0
25.9
20
10.2
262
25
12.8
329
MAX
18.9
489
WZ8030MHC123
WZ8030MHC123
16
8.5
64
2.1
3.0
20.1
20
12.8
258
25
16.0
320
MAX
23.7
472
WZ8030MHC124
WZ8030MHC124
16
8.5
76
2.1
3.0
17.5
20
15.2
267
25
19.0
334
MAX
28.0
494
WZ8030MHC125
WZ8030MHC125
16
8.5
89
2.1
3.0
14.9
20
17.8
267
25
22.3
329
MAX
32.9
489
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
V Cascade water junctions - DME
D-M-E
08.08.2018
US 1700 Hose clamps - DME
D-M-E
08.08.2018
OOS Date stamps - inner inserts - DME
D-M-E
26.11.2021
WHG Threaded heat transfer rods - DME
D-M-E
22.05.2024
V Body - DME
D-M-E
22.05.2024
ST 16 Double nipples - DME
D-M-E
22.05.2024
DYM Date pins - date stamps on ejector or core pin - DME - Mat.: Stainless...
D-M-E
20.06.2024
FN Connector plugs for FSK and FSVK - DME
D-M-E
22.05.2024
EJP Extension pipes - DME
D-M-E
22.05.2024
ST 155 Extension pipes - DME
D-M-E
22.05.2024
SHR Hoist rings - CE - DME
D-M-E
17.06.2024
RM Eyebolts - DME - Mat. SM DIN 580
D-M-E
21.06.2024
FOD Date stamps - remove inner insert from the outer insert using a screwdr...
D-M-E
21.06.2024
DHR 74 Sprue bushings 2° - DME - Euro-Standard Material 1.2826 ca 54 HRC
D-M-E
16.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성