SEB+C - Swivel eye bolt with centring, High tensile, Class > 8
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Swivel hoist rings
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/swivel_hoist_rings/seb_c_asmtab.prj},{NB=SEBCM24},{REF=SEBCM24},{REFOLD=SEB+C M 24},{WLL=4.0},{SF=5},{DIA=M 24 (x3)},{DC=30},{P=4},{L1=36},{L2=100/80},{LMAXI=170/100},{TT=160},{XX=50},{S=14},{A=58},{B=70},{C=134},{D=115},{WEI=2.53},{INFO=INFO},{X=0.300},{PPATH=seb_c_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
WLL
Working load limit
[t]
SF
Safety factor
ⁿ/ₐ
DIA
Diameter
ⁿ/ₐ
DC
Centring diameter
[mm]
P
Centring thickness
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
LMAXI
[mm]
TT
Tightening torque
[N.m]
XX
[mm]
S
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
WEI
Weight
[kg]
SEBCM16
SEBCM16
1.6
5
M 16 (x2)
20
3
27
100/90
170/100
50
35
8
38
45
90
78
0.80
SEBCM20
SEBCM20
2.5
5
M 20 (x2.5)
30
3
30
100/90
170/100
100
35
8
38
45
90
78
0.83
SEBCM24
SEBCM24
4.0
5
M 24 (x3)
30
4
36
100/80
170/100
160
50
14
58
70
134
115
2.53
SEBCM30
SEBCM30
6.3
5
M 30 (x3.5)
36
4
45
100/80
170/100
250
50
14
58
70
134
115
2.62
SEBCM36
SEBCM36
10.0
5
M 36 (x4)
48
6
54
130/100
200/100
320
70
14
88
94
190
166
8.00
SEBCM42
SEBCM42
12.5
5
M 42 (x4.5)
48
6
63
130/100
200/100
400
70
14
88
94
190
166
8.10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MAE-GMP-KPR-A-VZ - Rubber-Metal Buffers KPR, with threaded stud
MÄDLER
10.04.2024
SEB - Swivel eye bolt, High tensile, Class > 8
D-M-E
04.08.2020
Safety Hoist Rings
D-M-E
24.05.2024
Modèle 18-109 - Anneau de levage rotatif
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
SEB+C - Swivel eye bolt with centring, High tensile, Class > 8
HPS International
29.01.2020
DSR+C - Double swivel rings with centring, High tensile, Class > 8
D-M-E
04.08.2020
GN 1135 - Threaded Lifting Pins, Stainless Steel, Self-Locking, with Rotati...
Elesa+Ganter
21.06.2024
DSH - Double swivel hook, High tensile, Class > 8
HPS International
28.01.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성