DSP - Double swivel lifting point, High tensile, Class > 8
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Swivel hoist rings
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/swivel_hoist_rings/dsp_asmtab.prj},{NB=DSPM16_0},{REF=DSPM16},{REFOLD=DSP M 16},{ROT=0},{WILL=1.6 t},{SF=5},{D=M16 (x2)},{L1=27},{L2=110/110},{LMAXI=170},{TT=50 N.m},{S1=8},{S2=20},{A=45},{B=76},{C=45},{E=25},{F=27},{G=79},{WEI=0.95},{INFO=INFO},{PPATH=dsp_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
WILL
Working load limit
ⁿ/ₐ
SF
Safety factor
ⁿ/ₐ
D
Diameter
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
LMAXI
[mm]
TT
Tightening torque
ⁿ/ₐ
S1
ⁿ/ₐ
S2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
WEI
Weight
[Kg]
DSPM8
DSPM8
0.3 t
5
M8 (x1.25)
14
-
179
6 N.m
8
16
33
56
30
19
19
58
0.32
DSPM10
DSPM10
0.6 t
5
M10 (x1.50)
17
50/50
179
10 N.m
8
16
33
56
30
19
19
58
0.33
DSPM12
DSPM12
1 t
5
M12 (x1.75)
21
50/50
179
15 N.m
8
16
33
56
30
19
19
58
0.34
DSPM14
DSPM14
1.3 t
5
M14 (x2)
23
-
170
30 N.m
8
20
45
76
45
25
27
79
0.94
DSPM16
DSPM16
1.6 t
5
M16 (x2)
27
110/110
170
50 N.m
8
20
45
76
45
25
27
79
0.95
DSPM18
DSPM18
2 t
5
M18 (x2.5)
27
-
170
70 N.m
8
20
45
76
45
25
27
79
0.98
DSPM20
DSPM20
2.5 t
5
M20 (x2.5)
30
110/110
170
100 N.m
8
20
45
81
45
25
27
79
1.00
DSP3/8
DSP3/8
1.200 LBS
5
UNC 3/8-16
17
-
-
8 F.L
5/16
5/8
33
56
30
19
19
58
0.33
DSP1/2
DSP1/2
2.200 LBS
5
UNC 1/2-13
21
-
-
12 F.L
5/16
5/8
33
56
30
19
19
58
0.33
DSP5/8
DSP5/8
3.800 LBS
5
UNC 5/8-11
24
-
-
40 F.L
5/16
20
45
76
45
25
27
79
0.95
DSP3/4
DSP3/4
5.500 LBS
5
UNC 3/4-10
30
-
-
80 F.L
5/16
20
45
76
45
25
27
79
0.99
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성