R 21 Locating rings - DME - Mat. 1.7130
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/r_21.prj},{NB=R2112012},{REF=R2112012},{REFOLD=R 21 120 - 12},{H=12},{D=120},{H1=4},{D2=90},{D1=36},{S=-},{AN=0.100},{VERS=2.000},{PSTOL=0.010},{V1=18}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
D
Diameter
[mm]
H1
Height h
[mm]
D2
Diameter d2
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
S
Thickness
[mm]
R21608
R21608
8
60
4
90
36
-
R216011
R216011
11
60
7
90
36
3
R216013
R216013
13
60
9
90
36
5
R218012
R218012
12
80
4
90
36
-
R218015
R218015
15
80
7
90
36
3
R218017
R218017
17
80
9
90
36
5
R2110012
R2110012
12
100
4
90
36
-
R2110015
R2110015
15
100
7
90
36
3
R2110017
R2110017
17
100
9
90
36
5
R2110019
R2110019
19
100
11
90
36
7
R2110021
R2110021
21
100
13
90
36
8.5
R2111012
R2111012
12
110
4
90
36
-
R2111015
R2111015
15
110
7
90
36
3
R2111017
R2111017
17
110
9
90
36
5
R2111019
R2111019
19
110
11
90
36
7
R2111021
R2111021
21
110
13
90
36
8.5
R211208
R211208
8
120
4
90
36
-
R2112012
R2112012
12
120
4
90
36
-
R2112015
R2112015
15
120
7
90
36
3
R2112017
R2112017
17
120
9
90
36
5
R2112019
R2112019
19
120
11
90
36
7
R2112021
R2112021
21
120
13
90
36
8.5
R2114012
R2114012
12
140
4
90
36
-
R2115012
R2115012
12
150
4
90
36
-
R2116012
R2116012
12
160
4
90
36
-
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FW 29 Support pillars - DME - Mat. 1.1730 - 640 N/ mm
D-M-E
16.04.2024
R 076 Sprue bushings 1° - DME - Material 1.2826 ca 54 HRC
D-M-E
16.04.2024
R Locating rings - DME - Standard Mat. St 37-2
D-M-E
16.04.2024
R 22 Locating rings - DME - Mat. 1.7130
D-M-E
16.04.2024
DHR 21 Locating rings - DME - Euro-Standard Mat. 1.7130
D-M-E
16.04.2024
AGK Sprue bushings - DME - Standard Material 1.2312 ca 38-47 HRC
D-M-E
16.04.2024
AGN Sprue bushings - DME - Standard Material 1.2312 ca 38-47 HRC
D-M-E
16.04.2024
AGM Sprue bushings - DME - Standard Material 1.2312 ca 38-47 HRC
D-M-E
16.04.2024
FW 34 Sprue puller bushings - DME - Mat.50 CrV4 - DIN 911
D-M-E
21.06.2024
R 091 Disks for tubular dowels - DME - Material 1.7131 60 HRC
D-M-E
16.04.2024
DP Dowel pins - DME - DIN 6325 ±60 HRC
D-M-E
21.06.2024
DR 1700 O-Rings - DME
D-M-E
08.08.2018
T 2000 Cascade water junction - DME
D-M-E
08.08.2018
5500-5510 Leader pin bushings - inch - DME - Mat. C1117 - USA
D-M-E
16.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성