R 078 Sprue bushings 1° - DME - Material 1.2826 ca 54 HRC
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/r_078.prj},{NB=R078180463-040},{REF=R078180463-040},{REFOLD=R 078 18-46-3-40},{R=40},{D2=3.0},{L=46},{D=18},{D1=38},{K=18},{S=15},{AN=1},{V1=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
R
Radius
[mm]
D2
Diameter d
[mm]
L
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
K
Length
[mm]
S
Distance
[mm]
AN
Angle
[°]
R078120272-540
R078120272-540
40
2.5
27
12
28
13
11
1
R078120273-540
R078120273-540
40
3.5
27
12
28
13
11
1
R078120362-540
R078120362-540
40
2.5
36
12
28
13
11
1
R078120363-540
R078120363-540
40
3.5
36
12
28
13
11
1
R078120462-540
R078120462-540
40
2.5
46
12
28
13
11
1
R078120463-540
R078120463-540
40
3.5
46
12
28
13
11
1
R078120563-540
R078120563-540
40
3.5
56
12
28
13
11
1
R078180463-040
R078180463-040
40
3.0
46
18
38
18
15
1
R078180464-040
R078180464-040
40
4.0
46
18
38
18
15
1
R078180563-040
R078180563-040
40
3.0
56
18
38
18
15
1
R078180564-040
R078180564-040
40
4.0
56
18
38
18
15
1
R078180763-040
R078180763-040
40
3.0
76
18
38
18
15
1
R078180764-040
R078180764-040
40
4.0
76
18
38
18
15
1
R078180963-040
R078180963-040
40
3.0
96
18
38
18
15
1
R078180964-040
R078180964-040
40
4.0
96
18
38
18
15
1
R078181163-040
R078181163-040
40
3.0
116
18
38
18
15
1
R078181164-040
R078181164-040
40
4.0
116
18
38
18
15
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성