R 076 Sprue bushings 1° - DME - Material 1.2826 ca 54 HRC
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold Components
Powered by
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/5/r_076.prj},{NB=R07618463-015-5},{REF=R07618463-015-5},{REFOLD=R 076 18-46-3-15.5},{R=15.5},{D2=3.0},{L=46},{D=18},{D1=38},{K=18},{S=15},{AN=1},{V1=8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
REF
Catalog Number
ⁿ/ₐ
R
Radius
[mm]
D2
Diameter d
[mm]
L
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
K
Length
[mm]
S
Distance
[mm]
AN
Angle
[°]
R07612272-515-5
R07612272-515-5
15.5
2.5
27
12
28
13
11
1
R07612362-515-5
R07612362-515-5
15.5
2.5
36
12
28
13
11
1
R07612462-515-5
R07612462-515-5
15.5
2.5
46
12
28
13
11
1
R07612273-515-5
R07612273-515-5
15.5
3.5
27
12
28
13
11
1
R07612363-515-5
R07612363-515-5
15.5
3.5
36
12
28
13
11
1
R07612463-515-5
R07612463-515-5
15.5
3.5
46
12
28
13
11
1
R07612563-515-5
R07612563-515-5
15.5
3.5
56
12
28
13
11
1
R07618463-015-5
R07618463-015-5
15.5
3.0
46
18
38
18
15
1
R07618563-015-5
R07618563-015-5
15.5
3.0
56
18
38
18
15
1
R07618763-015-5
R07618763-015-5
15.5
3.0
76
18
38
18
15
1
R07618963-015-5
R07618963-015-5
15.5
3.0
96
18
38
18
15
1
R07618116315-5
R07618116315-5
15.5
3.0
116
18
38
18
15
1
R07618464-015-5
R07618464-015-5
15.5
4.0
46
18
38
18
15
1
R07618564-015-5
R07618564-015-5
15.5
4.0
56
18
38
18
15
1
R07618764-015-5
R07618764-015-5
15.5
4.0
76
18
38
18
15
1
R07618964-015-5
R07618964-015-5
15.5
4.0
96
18
38
18
15
1
R07618116415-5
R07618116415-5
15.5
4.0
116
18
38
18
15
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성